スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
  • 数量スライド割引

レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 レール SUS304
ボール SUS440

規格表

型式
SSRN3628
SR3624
型式レール
長さ
ストロークABCDEFG定格荷重
(N/2本)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜3コ4〜20コ
SSRN3612304.8228.6152.4254149.2260.32734811,010850
14355.6279.4203.2304.8200311.1323.84611,080910
16406.4304.8254355.6250.8361.9374.64221,1501,010
18457.2330.2203.2304.8406.4212.7301.6412.7425.44021,2101,090
20508381228.6355.6457.2238.1352.4463.5476.23631,2901,220
22558.8406.4254406.4508263.5403.2514.35273331,3701,300
24609.6431.8279.4457.2558.8288.9454565.1577.82941,4401,370
26660.4482.6304.8508609.6314.3504.8615.9628.62651,8401,750
28711.2508330.2558.2660.4339.7555.6666.7679.42451,9501,860
水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。レールの引き抜きはできません。
レール取付け用のボルトはM4の十字穴付きなべ小ねじ(P.■2-254)をご使用ください。

基本情報

種類 スライド形 材質 SUS304 レール数 2段引
高さ(mm) 9.55 幅(mm) 35.3 表面処理 なし
ボール材質 SUS440C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スライド形
  • ストローク(mm)

    • 228.6
    • 279.4
    • 304.8
    • 330.2
    • 381
    • 406.4
    • 431.8
    • 482.6
    • 508
  • レール長さ(mm)

    • 304.8
    • 355.6
    • 406.4
    • 457.2
    • 508
    • 558.8
    • 609.6
    • 660.4
    • 711.2
  • 定格荷重(N/2本)(N)

    • 245
    • 265
    • 294
    • 333
    • 363
    • 402
    • 422
    • 461
    • 481
  • 材質

    • SUS304
  • レール数

    • 2段引
  • 高さ(mm)

    • 9.55
  • (mm)

    • 35.3
  • 表面処理

    • なし
  • ストローク Ls【区分】(mm)

    • ~250
    • ~300
    • ~350
    • ~400
    • ~450
    • ~500
    • ~550
  • 定格荷重(2本使用時)【区分】(N)

    • ~300
    • ~400
    • ~500
  • ボール材質

    • SUS440C
  • タイプ

    • SSRN36
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム