エアスライドテーブル

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

型式ストローク仕様記号
MPPU1260MS
詳細寸法はCADデータにてご確認ください。
■MPPU12−□−□
型式スト
ローク
仕様選択ストローク
調整量
最大
積載質量
本体
質量
¥基準単価(仕様選択別) 1〜3コ
N・J・S・SS・SNMS・SMS・SMNMT・SMT・SMR
MPPU1220N(本体のみ)
J(本体・スイッチレール付)
1.2kg320g23,800
30370g24,230
45425g26,350
60495g27,630
20S(有接点スイッチ付)
MS(無接点スイッチ付)
MT(3線式無接点スイッチ付)
367g27,630 28,990 28,990
30420g28,050 29,410 29,410
45480g30,180 31,540 31,540
60555g31,450 32,810 32,810
20SS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)
SMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)
SMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)
押出側15mm0.5kg412g29,070 30,430 31,710
30475g29,500 30,860 32,130
45550g31,620 32,980 34,260
60640g32,900 34,260 35,530
20SN(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)
SMN(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)
SMR(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)
1.2kg412g29,070 30,430 31,710
30475g29,500 30,860 32,130
45550g31,620 32,980 34,260
60640g32,900 34,260 35,530
表示数量超えはお見積り

基本情報

機種 L形テーブルタイプ テーブル材質 ステンレス鋼 シリンダ内径(φ) 12
環境 汎用 ガイド機構 スライドガイド テーブルサイズ 幅(mm) 33
テーブルサイズ 高さ(mm) 22 走り平行度(μm) 0.02

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 機種

    • L形テーブルタイプ
  • ストローク(mm)

    • 20
    • 30
    • 45
    • 60
    [1-2800/1mm単位]
  • テーブル材質

    • ステンレス鋼
  • 最大積載質量(範囲選択)(kg)

    • 0.1~0.8
    • 1~4.9
  • 最大積載質量(kg)

    • 0.5
    • 1.2
  • テーブルサイズ 長さ(mm)

    • 65
    • 75
    • 90
    • 105
  • シリンダ内径(φ)

    • 12
  • 環境

    • 汎用
  • ガイド機構

    • スライドガイド
  • テーブルサイズ 幅(mm)

    • 33
  • テーブルサイズ 高さ(mm)

    • 22
  • 走り平行度(μm)

    • 0.02
  • 仕様記号

    • MT(3線式無接点スイッチ付)
    • SMR(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)
    • SMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)
    • J(本体・スイッチレール付)
    • MS(無接点スイッチ付)
    • N(本体のみ)
    • S(有接点スイッチ付)
    • SMN(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)
    • SMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)
    • SN(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)
    • SS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)
  • タイプ

    • MPPU12
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム