エアスライドテーブル MPPU10シリーズ

エアスライドテーブル MPPU10シリーズ

L型テーブルタイプのエアシリンダ内蔵型リニアガイド

ご注意

  • 本商品は生産効率改善を目的に規格変更いたします。変更箇所は下記の通りです。

    変更内容:本体ガイドレールのセンサ用マグネット逃がし溝形状(取り付けおよび機能に変更はございません)
    対象サイズ:MPPT8、MPPT10、MPPT12、MPPU10、MPPU12
    変更時期:2017年7月1日以降、部材在庫がなくなったサイズより順次

    なお、外形図およびCADデータは2017年7月1日より新規格のものを掲載いたします。
  • 本商品は生産効率改善を目的に規格変更いたします。変更箇所は下記の通りです。

    変更内容:ブランクプラグの形状(すり割り付き六角ねじ⇒十字穴付きなべこねじ)
    対象サイズ:MPPT16、MPPU10、MPPU12
    変更時期:2017年7月1日受注分より

    なお、外形図およびCADデータは2017年7月1日より新規格のものを掲載いたします。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

型式ストローク仕様記号
MPPU1260MS
スイッチ・ストッパーをボディやテーブルに取付けるタップ穴等の寸法線は省略しています。
■MPPU10−□−□
型式スト
ローク
仕様選択ストローク
調整量
最大
積載質量
本体
質量
¥基準単価(仕様選択別) 1〜3コ
N・J・S・SS・SNMS・SMS・SMN  MT・SMT・SMR
MPPU1015N(本体のみ)
J(本体・スイッチレール付)
0.8kg230g20,400
30270g23,290
45320g24,650
15S(有接点スイッチ付)
MS(無接点スイッチ付)
MT(3線式無接点スイッチ付)
275g24,230 25,590 25,590
30320g27,120 28,480 28,480
45375g28,480 29,840 29,840
15SS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)
SMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)
SMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)
押出側
15mm
0.3kg310g25,670 27,030 28,310
30365g28,560 29,920 31,200
45430g29,920 31,280 32,560
15SN(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)
SMN(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)
SMR(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)
0.8kg310g25,670 27,030 28,310
30365g28,560 29,920 31,200
45430g29,920 31,280 32,560

基本情報

機種 L形テーブルタイプ テーブル材質 ステンレス鋼 最大積載質量(範囲選択)(kg) 0.1~0.8
シリンダ内径(φ) 10 環境 汎用 ガイド機構 スライドガイド
テーブルサイズ 幅(mm) 28 テーブルサイズ 高さ(mm) 20 走り平行度(μm) 0.02

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 機種

    • L形テーブルタイプ
  • ストローク(mm)

    • 15
    • 30
    • 45
    [1-2800/1mm単位]
  • テーブル材質

    • ステンレス鋼
  • 最大積載質量(範囲選択)(kg)

    • 0.1~0.8
  • 最大積載質量(kg)

    • 0.3
    • 0.8
  • テーブルサイズ 長さ(mm)

    • 57
    • 72
    • 87
  • シリンダ内径(φ)

    • 10
  • 環境

    • 汎用
  • ガイド機構

    • スライドガイド
  • テーブルサイズ 幅(mm)

    • 28
  • テーブルサイズ 高さ(mm)

    • 20
  • 走り平行度(μm)

    • 0.02
  • 仕様記号

    • MT(3線式無接点スイッチ付)
    • SMR(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)
    • SMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)
    • J(本体・スイッチレール付)
    • MS(無接点スイッチ付)
    • N(本体のみ)
    • S(有接点スイッチ付)
    • SMN(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)
    • SMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)
    • SN(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)
    • SS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)
  • タイプ

    • MPPU10
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム