ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ

ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ
  • 数量スライド割引

転動体(鋼球)が循環しないため、摩擦抵抗が少なくスムーズに動きます

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ:関連画像
Type 材質 硬度
ザグリ穴 タップ穴 ノック穴付
ザグリ穴
本体
レール
保持器 本体
レール
BSG BSGM BSGP ステンレス鋼 SUS304 56HRC〜
耐熱温度:−20〜80℃
レール取付用付属ねじ
:H6ザグリ穴タイプには十字穴付1種なべ小ねじ(M2×6)が付属します。
:H8ザグリ穴タイプにはキャップボルト(M2×6)が付属します。
リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルテンプグリースPS2)封入済。

規格表

型式 L
BSG8 40
型式 選択
L
最大
ストローク
(往復)
W ブロック寸法 ガイドレール寸法 基本定格荷重 静的許容モーメント 質量
(g)
精度
B P1 P2 P3 S b C H1 d×G×h M P C(動)
N
Co(静)
N
M1
N・m
M2
N・m
M3
N・m
振れA 振れB
Type H
ザグリ穴タイプ
BSG
BSGP

タップ穴タイプ
BSGM
6 25 14 3.55 12 8 15 M2 1.5 4.5 4.9 4 2.4×3.5×1 M2.6 15 390 847 1.5 1.5 2.2 10 4 6
40 19 15 30 30 603 1573 2.9 2.9 4.2 16
8 25 14 5.1 17 12 15 M2.5 3 6.5 6.8 4.7 2.4×4.2×2.3 M3 15 628 1270 2.5 2.5 4.6 20
40 20 15 30 30 962 2329 5.1 5.1 8.5 33
10 35 22 5.55 20 15 20 M3 3.5 7.8 8.9 5.5 3.5×6×3.5 M4 20 1038 2016 5.4 5.4 9.5 40
55 28 20 40 40 1886 4032 11.1 11.1 19.0 65 5 8
13 45 26 7.6 27 20 25 M4 5 10 11.8 7.5 3.5×6×4.5 M4 25 1627 3334 10.6 10.6 20.7 93 4 6
70 36 25 50 50 2519 6192 20.0 20.0 38.4 146 5 8
ノック穴付タイプは*のついたサイズのみ
kgf=N×0.101972

ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 取り付け穴仕様

    • ザグリ穴
    • タップ穴
  • ノック穴

    • あり
    • なし
  • 高さ H(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
  • 全長 L(mm)

    • 25
    • 35
    • 40
    • 45
    • 55
    • 70
  • タイプ

    • BSGM
    • BSG
    • BSGP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム