リニアガイドクランパー

リニアガイドクランパー
  • 数量スライド割引

リニアガイドのレールをクランプしでブロックを自由な位置に固定できます。手動で簡易的な位置保持を行う際に有効です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type部品名材質表面処理
ノブタイプクランプタイプ
SVCNSVCK本体S45C無電解ニッケルメッキ
左右ねじSCM435四三酸化鉄皮膜
コンタクトS45C

規格表

型式
SVCN24
型式ABFGETH1H2123M
(並目)
¥基準単価
TypeHSVCNSVCK
SVCN
SVCK
24324424241010.516.317.29.56.85.2M46,2006,500
28355025251011.517.320.29.57.84.2M56,6006,900
30385428281111.0 18.322.711.0 7.34.7M56,8007,100
33386226261014.0 19.822.79.5 10.31.7M67,0007,300
36426030301113.0 20.326.711.0 9.32.7M67,7008,000
42468032321118.0 25.327.711.0 14.3M88,7008,900

基本情報

種類 クランパー 対応リニアガイド 中・重荷重用リニアガイド 固定レバー クランプタイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • クランパー
  • 対応リニアガイド

    • 中・重荷重用リニアガイド
  • H寸法

    • 24
    • 28
    • 30
    • 33
    • 36
    • 42
  • 固定レバー

    • クランプタイプ
  • タイプ

    • SVCN
    • SVCK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム