リニアガイド用高さ調整ブロック

リニアガイド用高さ調整ブロック
  • 規格変更

中・重荷重用リニアガイドに対応した高さ調整ブロックです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




規格表

型式LT
BETA24
BE2KF24

400
700

32
30
型式L寸選択T
指定1mm単位
CKQNPN1P1タップ穴
M
Sキリ+ザグリ穴
Type(リニアガイドH寸法)
No.
dGh
(1本)
BETA
ABETA
BETE
ABETE
24160 220 280 340 400 460 520
580 640 700
760 820 880 940
10〜60153320605060M35.59.56
(T≦20)
T−14
(T>20)
28220 280 340 400 460 520 580
640 700 76
0 820 880 940
15〜6020M56.5117
(T≦25)
T−18
(T>25)
(2本セット同時加工品)33220 280 340 400 460 520 580
64
0 700 760 820 880 940
20〜6023M69149
(T≦30)
T−21
(T>30)
(基準+基準)
BE2KK
ABE2KK
(基準+フリー)
BE2KF
ABE2KF
(フリー+フリー)
BE2FF
ABE2FF
42280 360 440 520 600
680
760 840 920
28806080M61117.511
(T≦35)
T−24
(T>35)
T=15以下の場合、M3・M5のタップ下穴は貫通となります。
T=20の場合、M6のタップ下穴は貫通となります。
極重・超極重荷重リニアガイドのH寸法42には使用できません。

基本情報

種類 高さ調整ブロック

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 高さ調整ブロック
  • 材質

    • S45C相当
    • アルミ合金
  • 1本/2本セット同時加工品 選択

    • 1本(フリー側)
    • 1本(基準側)
    • 2本セット同時加工品(フリー側+フリー側)
    • 2本セット同時加工品(基準側+フリー側)
    • 2本セット同時加工品(基準側+基準側)
  • リニアガイドH寸法

    • 24
    • 28
    • 33
    • 42
  • 全長 L

    • 160
    • 220
    • 280
    • 340
    • 360
    • 400
    • 440
    • 460
    • 520
    • 580
    • 600
    • 640
    • 680
    • 700
    • 760
    • 820
    • 840
    • 880
    • 920
    • 940
  • T(mm)

    [10-60/1mm単位]
  • タイプ

    • ABETE
    • ABE2FF
    • BE2FF
    • ABE2KK
    • BETE
    • BETA
    • BE2KK
    • BE2KF
    • ABE2KF
    • ABETA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム