超極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付/互換軽予圧

超極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付/互換軽予圧

樹脂リテーナはボール同士の相互接触がないため高速運転時の低騒音化が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付/互換軽予圧:関連画像
  Type ブロック単品 レール単品 L
寸法
材質
硬度
1ブロック 2ブロック
標準
ブロック
SERZ SE2RZ SERB SHZL 定寸 炭素鋼
58HRC〜
SERLZ SE2RLZ SHZLF 指定
ワイドブロック
キリ穴
SEWZ SE2WZ SEWB SHZL 定寸
SEWLZ SE2WLZ SHZLF 指定
ワイドブロック
タップ穴
SEWTZ SE2WTZ SEWTB SHZL 定寸
SEWTLZ SE2WTLZ SHZLF 指定
耐熱温度:0〜50℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
SERLZ30−221(指定寸) ○
SERLZ30−220(指定寸) × SERZ30−220(定寸)にてご注文ください。

規格表

型式 L
SERZ30 1840
  型式 L ブロック寸法 ガイドレール寸法
Type H W L1 B C S×ℓ L2 K T グリースニップル H1 W1 W2 ザグリ穴 F G
1ブロック 2ブロック 取付穴 E T1 d1×d2×h
標準ブロック SERZ
SERLZ
SE2RZ
SE2RLZ
30 220〜1960 44 91.8 32 50 M5×6 72 25 12 M6×P0.75 11 5 18 20 12 6×9.5×8.5 60 20
(ブロック単品)
SERB
(レール単品)
SHZL
SHZLF
36 220〜1960 48 107 35 50 M6×6 86 29 12 M6×P0.75 11 6 22 23 12.5 7×11×9 60 20
42 280〜1960 60 124.6 40 60 M8×8 98 33 14 M6×P0.75 11 7 26 28 16 9×14×12 80 20
ワイドブロック SEWZ
SEW
LZ
SEWTZ
SEWTLZ
(ブロック単品)
SEWB
SEWTB
SE2WZ
S
E2WLZ
SE2WTZ
SE2WTLZ
(レール単品)
SHZL
SHZLF
30 220〜1960 63 91.8 53 40 6
(M6)
72 25 10 M6×P0.75 11 5 18 20 21.5 6×9.5×8.5 60 20
36 220〜1960 70 107 57 45 7
(M8)
86 29 11 M6×P0.75 11 6 22 23 23.5 7×11×9 60 20
42 280〜1960 90 124.6 72 52 9
(M10)
98 33 11 M6×P0.75 11 7 26 28 31 9×14×12 80 20
S×ℓ寸( )内寸法はワイドブロックタップ穴の寸法です。
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

超極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付/互換軽予圧:関連画像

基本情報

材質 炭素鋼 予圧種類 互換軽予圧

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
    • ブロック単品
    • レール単品
  • ブロック形状

    • 標準ブロック
    • ワイド
      • ワイドブロックキリ穴
      • ワイドブロックタップ穴
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 20
    • 23
    • 28
  • 組付時高さ H(mm)

    • 30
    • 36
    • 42
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
  • レール長さ L(mm)

    • 220
    • 280
    • 340
    • 360
    • 400
    • 440
    • 460
    • 520
    • 580
    • 600
    • 640
    • 680
    • 700
    • 760
    • 820
    • 840
    • 880
    • 920
    • 940
    • 1000
    • 1060
    • 1080
    • 1120
    • 1160
    • 1180
    • 1240
    • 1300
    • 1320
    • 1360
    • 1400
    • 1420
    • 1480
    • 1540
    • 1560
    • 1600
    • 1640
    • 1660
    • 1720
    • 1780
    • 1800
    • 1840
    • 1880
    • 1900
    • 1960
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 互換軽予圧
  • 呼び型番

    • 20
    • 25
    • 30
  • ボール配列

    • 中・重荷重タイプ 樹脂リテーナ付
  • リテーナ

    • あり
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SEWTB
    • SE2WLZ
    • SEWB
    • SERB
    • SEWLZ
    • SHZL
    • SE2RZ
    • SERZ
    • SE2WTZ
    • SEWTLZ
    • SE2RLZ
    • SE2WTLZ
    • SHZLF
    • SERLZ
    • SEWTZ
    • SEWZ
    • SE2WZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム