中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付/普通すきま

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉塵や切削屑が多い箇所でご使用できる防塵用中荷重リニアガイドです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付/普通すきま:関連画像

=選定のポイント=
SVRD・SV2RD・SVRDL・SV2RDL、SVRK・SV2RK・SVRKL・SV2RKLは、標準ブロックタイプです。
選定の際はこちらの仕様からご検討ください。
潤滑ユニット中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付/普通すきま:関連画像
長期間メンテナンスフリーを実現します。
 TypeMX(潤滑ユニット)
有無
L寸法ブロック
材質
硬度
 ダブルシール金属スクレーパ
標準ブロックSVRDSVRK無記入:無
−MX :有
定寸1炭素鋼
58HRC〜
SV2RDSV2RK2
SVRDLSVRKL指定1
SV2RDLSV2RKL2
ワイドブロックSVWDSVWK定寸1
SV2WDSV2WK2
SVWDLSVWKL指定1
SV2WDLSV2WKL2
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SVRDL24−161(指定寸) ○
 SVRDL24−160(指定寸) × SVRD24−160(定寸)にてご注文ください。
耐熱温度:−20〜80℃

規格表

型式L 
SVRD28
SVRDMX28
中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付/普通すきま:関連画像SVRD28L
中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付/普通すきま:関連画像SVRD28G



880
880
880
880

(潤滑ユニット付)
(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。(潤滑ユニット付は除く)
出荷日・価格・性能についてはP.553
 型式Lブロック寸法ガイドレール寸法
TypeMXの有無HWL1BS×ℓL2KTCbグリースニップルH1W1W2Caザグリ穴FG
標準MX付取付穴ET1d1×d2×h
標準ブロック(1ブロック)
SVRD
SVRK
SVRDL
SVRKL
(2ブロック)
SV2RD
SV2RK
SV2RDL
SV2RKL
無記入:無
−MX :有
24160
〜1480
3446
(42.6)
55.6
(52.2)
26M4×7252070.85M5×P0.86512.5159.50.53.5×6×4.56020
28220
〜1960
4253.4
(49)
63
(58.6)
32M5×827.622.57.51M6×P0.7513615.520110.66×9.5×8.56020
33220
〜1960
4866
(61.4)
75.6
(71)
35M6×93726.581M6×P0.75136.8182312.50.87×11×96020
ワイドブロック(1ブロック)
SVWD
SVWK
SVWDL
SVWKL
(2ブロック)
SV2WD
SV2WK
SV2WDL
SV2WKL
24160
〜1480
5246
(42.6)
55.6
(52.2)
414.5252070.5M5×P0.86512.51518.50.53.5×6×4.56020
28220
〜1960
5953.4
(49)
63
(58.6)
495.527.622.591M6×P0.7513615.52019.50.66×9.5×8.56020
33220
〜1960
7366
(61.4)
75.6
(71)
6073726.5101M6×P0.75136.81823250.87×11×96020
( )内寸法は金属スクレーパタイプの寸法です。L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付/普通すきま:関連画像

基本情報

セット品/単品 セット品 レール種類 標準レール 材質 炭素鋼
予圧種類 普通すきま 精度規格 並級 ボール配列 中・重荷重タイプ
リテーナ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
  • ブロック形状

    • 標準ブロック
    • ワイドブロック
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 15
    • 20
    • 23
  • 組付時高さ H(mm)

    • 24
    • 28
    • 33
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
  • レール長さ L(mm)

    • 160
    • 220
    • 280
    • 340
    • 400
    • 460
    • 520
    • 580
    • 640
    • 700
    • 760
    • 820
    • 880
    • 940
    • 1000
    • 1120
    • 1240
    • 1360
    • 1480
    • 1600
    • 1720
    • 1840
    • 1960
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 普通すきま
  • 精度規格

    • 並級
  • 呼び型番

    • 15
    • 20
    • 25
  • ボール配列

    • 中・重荷重タイプ
  • リテーナ

    • なし
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
    • 低発塵グリス(Gタイプ)
    • 潤滑ユニット
    • 耐熱グリス(Lタイプ)
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • シール種類

    • ダブルシール
    • 金属スクレーバ
  • タイプ

    • SV2RD
    • SVRKL-MX
    • SV2RKL
    • SV2WDL
    • SVWK-MX
    • SVRD
    • SV2RK-MX
    • SVWKL
    • SV2WD
    • SV2WK
    • SVRKL
    • SVWD-MX
    • SV2WK-MX
    • SVWDL-MX
    • SV2WD-MX
    • SV2RKL-MX
    • SVRDL-MX
    • SV2RK
    • SV2WKL-MX
    • SV2RDL
    • SVRD-MX
    • SVRK
    • SV2WKL
    • SVRDL
    • SV2RD-MX
    • SV2RDL-MX
    • SVWDL
    • SVRK-MX
    • SVWKL-MX
    • SV2WDL-MX
    • SVWK
    • SVWD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム