中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス 普通すきま

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業界標準規格。耐食性に優れたステンレス製の中・重荷重用リニアガイドです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス 普通すきま:関連画像
=選定のポイント=
SSVR・SSV2R・SSVRL・SSV2RL、SSXR・SSX2R・SSXRL・SSX2RLは、標準ブロックタイプです。
選定の際はこちらの仕様からご検討ください。
 TypeMX(潤滑ユニット)
有無
L寸法ブロック
材質
硬度
中荷重用重荷重用
標準ブロックSSVRSSXR無記入:無
−MX :有
定寸1ステンレス鋼
56HRC〜
SSV2RSSX2R2
SSVRLSSXRL指定1
SSV2RLSSX2RL2
ワイドブロックSSVWSSXW定寸1
SSV2WSSX2W2
SSVWLSSXWL指定1
SSV2WLSSX2WL2
耐熱温度:−20〜80℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SSVRL24−161(指定寸) ○
 SSVRL24−160(指定寸) × SSVR24−160(定寸)にてご注文ください。

規格表

型式L 
SSXRL28
SSXRLMX28
中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス 普通すきま:関連画像RSXRL28
中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス 普通すきま:関連画像SSXRL28L
中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス 普通すきま:関連画像SSXRL28G




575
575
575
575
575

(潤滑ユニット付)
(低温黒色クロムメッキ)
(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
低温黒色クロムメッキ及び各種グリースに変更できます。(潤滑ユニット付は除く)
出荷日・価格・性能についてはP.553・554
 型式Lブロック寸法ガイドレール寸法
TypeMXの有無HWL1BCS×ℓL2KTCbグリースニップルH1W1W2Caザグリ穴FG
標準MX付取付穴ET1d1×d2×h
中荷重用(1ブロック)
SSVR
SSVRL
SSVW
SSVWL
(2ブロック)
SSV2R
SSV2RL
SSV2W
SSV2WL
無記入:無
−MX
:有
24100700
(160)
34
(52)
4150.626
(41)
M4×7
(4.5)
25207
(7)
0.85M5×P0.86512.5159.5
(18.5)
0.53.5×6×4.56020
28160700
(220)
42
(59)
4756.632
(49)
M5×8
(5.5)
27.622.57.5
(9)
1M6×P0.7513615.52011
(19.5)
0.66×9.5×8.56020
33160700
(220)
48
(73)
5968.635
(60)
M6×9
(7)
3726.58
(10)
1M6×P0.75136.8182312.5
(25)
0.87×11×96020
重荷重用(1ブロック)
SSXR
SSXRL
SSXW
SSXWL
(2ブロック)
SSX2R
SSX2RL
SSX2W
SSX2WL
24100700
(220)
34
(52)
5766.626
(41)
26M4×7
(4.5)
41207
(7)
0.5M5×P0.86512.5159.5
(18.5)
0.53.5×6×4.56020
28160700
(220)
42
(59)
6776.632
(49)
32M5×8
(5.5)
47.622.57.5
(9)
1M6×P0.7513615.52011
(19.5)
0.66×9.5×8.56020
33160700
(280)
48
(73)
8392.635
(60)
35M6×9
(7)
6126.58
(10)
1M6×P0.75136.8182312.5
(25)
0.87×11×96020
L寸( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。S×ℓ寸( )内寸法はワイドブロックタイプの寸法です。
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス 普通すきま:関連画像

基本情報

セット品/単品 セット品 レール種類 標準レール 材質 ステンレス
予圧種類 普通すきま 精度規格 並級 ボール配列 中・重荷重タイプ
リテーナ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
  • ブロック形状

    • 標準ブロック
    • ワイドブロック
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 15
    • 20
    • 23
  • 組付時高さ H(mm)

    • 24
    • 28
    • 33
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • ステンレス
  • レール長さ L(mm)

    • 100
    • 160
    • 220
    • 280
    • 340
    • 400
    • 460
    • 520
    • 580
    • 640
    • 700
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 普通すきま
  • 精度規格

    • 並級
  • 呼び型番

    • 15
    • 20
    • 25
  • ボール配列

    • 中・重荷重タイプ
  • リテーナ

    • なし
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
    • 低発塵グリス(Gタイプ)
    • 潤滑ユニット
    • 耐熱グリス(Lタイプ)
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SSX2RL
    • SSXW
    • SSV2RL
    • SSVR-MX
    • SSV2W
    • SSXR
    • SSX2WL-MX
    • SSXRL-MX
    • SSVWL
    • SSV2WL-MX
    • SSVRL-MX
    • SSX2W-MX
    • SSXWL-MX
    • SSV2RL-MX
    • SSXWL
    • SSX2RL-MX
    • SSVW-MX
    • SSV2R-MX
    • SSXW-MX
    • SSX2W
    • SSV2WL
    • SSX2R-MX
    • SSV2R
    • SSVWL-MX
    • SSV2W-MX
    • SSVRL
    • SSVR
    • SSX2R
    • SSX2WL
    • SSXRL
    • SSXR-MX
    • SSVW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム