ミニチュアリニアガイド  ワイドレールワイド標準ブロック/軽予圧

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミオリジナル規格。標準品に比べボルトサイズが大きくなり、締結強度が向上します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニチュアリニアガイド  ワイドレールワイド標準ブロック/軽予圧:関連画像
材質
硬度
Type L寸法 ブロック数
軽予圧 微すきま
上級 並級
標準材質 ステンレス鋼
56HRC〜
SSEBWM SSEBWMZ 定寸 1
SSE2BWM SSE2BWMZ 2
SSEBWML SSEBWMLZ 指定 1
SSE2BWML SSE2BWMLZ 2
炭素鋼
58HRC〜
SEBWM SEBWMZ 定寸 1
SE2BWM SE2BWMZ 2
SEBWML SEBWMLZ 指定 1
SE2BWML SE2BWMLZ 2
耐熱温度:−20〜80℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SSEBWML9−81(指定寸) ○
 SSEBWML9−80(指定寸) × SSEBWM9−80(定寸)にて
ご注文ください。

規格表

型式 L  
SSEBWM12
ミニチュアリニアガイド  ワイドレールワイド標準ブロック/軽予圧:関連画像SSEBWM12L
ミニチュアリニアガイド  ワイドレールワイド標準ブロック/軽予圧:関連画像SSEBWM12G


200
200
200

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能についてはP.553
型式 L ブロック寸法 ガイドレール寸法
Type H W L1 B C S L2 K Cb W1 W2 H1 Ca ザグリ穴 F G
d1×d2×h
ステンレス鋼
標準仕様
SSEBWM
SSE2BWM
SSEBWML
SSE2BWML
炭素鋼
SEBWM
S
E2BWM
SEBWML
SE
2BWML


SSEBWMZ
SSE2BWMZ
SSEBWMLZ
SSE2BWMLZ

SEBWMZ
S
E2BWMZ
SEBWMLZ
SE
2BWMLZ
( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
9 50〜290
(110)
36 31.1 29 12 M4 20.1 7 0.3 14 11 5.2 0.5 3.5×6×3.2 30 10
12 50〜290
(110)
40 38 33 12 M4 27 9 0.3 18 11 7.5 0.5 3.5×6×4.5 30 10
14 70〜470
(150)
51 44.3 44 15 M4 30.1 11 0.5 24 13.5 8 0.5 4.5×8×4.5 40 15
16 70〜670
(190)
74 55 65 20 M5 40 13 0.5 42 16 9.5 0.5 4.5×8×4.5 40 15
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

ミニチュアリニアガイド  ワイドレールワイド標準ブロック/軽予圧:関連画像

基本情報

セット品/単品 セット品 ブロック形状 ワイドブロック レール種類 ワイドレール
ボール配列 ミニチュアタイプ リテーナ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
  • ブロック形状

    • ワイドブロック
  • レール種類

    • ワイドレール
  • レール幅 W1(mm)

    • 14
    • 18
    • 24
    • 42
  • 組付時高さ H(mm)

    • 9
    • 12
    • 14
    • 16
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
    • ステンレス
  • レール長さ L(mm)

    • 50
    • 70
    • 80
    • 110
    • 140
    • 150
    • 170
    • 190
    • 200
    • 230
    • 260
    • 270
    • 290
    • 310
    • 350
    • 390
    • 430
    • 470
    • 510
    • 550
    • 590
    • 630
    • 670
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 軽予圧
    • 互換微すきま
  • 精度規格

    • 並級
    • 上級
  • 呼び型番

    • 7W
    • 9W
    • 12W
    • 15W
  • ボール配列

    • ミニチュアタイプ
  • リテーナ

    • なし
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
    • 低発塵グリス(Gタイプ)
    • 耐熱グリス(Lタイプ)
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SSE2BWMZ
    • SE2BWML
    • SSEBWMZ
    • SEBWM
    • SSE2BWMLZ
    • SE2BWM
    • SE2BWMLZ
    • SSEBWM
    • SEBWML
    • SEBWMZ
    • SE2BWMZ
    • SSEBWMLZ
    • SSE2BWM
    • SSE2BWML
    • SEBWMLZ
    • SSEBWML
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム