ミニチュアリニアガイド  ワイドレール ノック穴付ロングブロック/軽予圧微すきま

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミオリジナル規格。ノック穴付きは装置の組立時間短縮、位置再現性がアップします。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニチュアリニアガイド  ワイドレール ノック穴付ロングブロック/軽予圧微すきま:関連画像
材質
硬度
Type L
寸法
ブロック
軽予圧
上級
標準材質 ステンレス鋼
56HRC〜
SSELBWN 定寸 1
SSEL2BWN 2
SSELBWNL 指定 1
SSEL2BWNL 2
炭素鋼
58HRC〜
SELBWN 定寸 1
SEL2BWN 2
SELBWNL 指定 1
SEL2BWNL 2
耐熱温度:−20〜80℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SSELBWNL9−81(指定寸) ○
 SSELBWNL9−80(指定寸) × SSELBWN9−80(定寸)にて
ご注文ください。

規格表

型式 L  
SSELBWN12L
ミニチュアリニアガイド  ワイドレール ノック穴付ロングブロック/軽予圧微すきま:関連画像SSELBWN12L
ミニチュアリニアガイド  ワイドレール ノック穴付ロングブロック/軽予圧微すきま:関連画像SSELBWN12G


200
200
200

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能についてはP.553
型式 L ブロック寸法 ノック穴寸法 ガイドレール寸法
Type H W L1 B C S×ℓ L2 K Cb N C2 (ℓ1) W1 W2 H1 Ca ザグリ穴 F G
d1×d2×h

( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
9 80290
(110)
25 43.5 19 19 M3×3 32.5 7 0.3 12.5 19 2.5 14 5.5 5.2 0.5 3.5×6×3.2 30 10
ステンレス鋼
標準仕様
SSELBWN
SSEL2BWN
SSELBWNL
SSEL2BWNL
炭素鋼
SELBWN
SEL2BWN
SELBWNL

SEL2BWNL
12 80290
(110)
30 51.6 23 24 M3×3 40.6 9 0.3 15 24 2.5 18 6 7.5 0.5 3.5×6×4.5 30 10
14 110470
(1
50)
40 61.6 28 28 M3×3.5 47.4 11 0.5 20 28 3.5 24 8 8 0.5 4.5×8×4.5 40 15
16 110670
(1
90)
60 74.9 45 35 M4×4.5 59.9 13 0.5 30 35 4 42 9 9.5 0.5 4.5×8×4.5 40 15
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

ミニチュアリニアガイド  ワイドレール ノック穴付ロングブロック/軽予圧微すきま:関連画像

基本情報

セット品/単品 セット品 ブロック形状 ノック穴付ロングブロック レール種類 ワイドレール
予圧種類 軽予圧 精度規格 上級 ボール配列 ミニチュアタイプ
リテーナ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
  • ブロック形状

    • ノック穴付ロングブロック
  • レール種類

    • ワイドレール
  • レール幅 W1(mm)

    • 14
    • 18
    • 24
    • 42
  • 組付時高さ H(mm)

    • 9
    • 12
    • 14
    • 16
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
    • ステンレス
  • レール長さ L(mm)

    • 80
    • 110
    • 140
    • 150
    • 170
    • 190
    • 200
    • 230
    • 260
    • 270
    • 290
    • 310
    • 350
    • 390
    • 430
    • 470
    • 510
    • 550
    • 590
    • 630
    • 670
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 軽予圧
  • 精度規格

    • 上級
  • 呼び型番

    • 7W
    • 9W
    • 12W
    • 15W
  • ボール配列

    • ミニチュアタイプ
  • リテーナ

    • なし
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
    • 低発塵グリス(Gタイプ)
    • 耐熱グリス(Lタイプ)
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SEL2BWN
    • SSEL2BWN
    • SELBWN
    • SSELBWN
    • SSELBWNL
    • SEL2BWNL
    • SELBWNL
    • SSEL2BWNL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム