ミニチュアリニアガイド  ワイドロングブロック/軽予圧

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミオリジナル規格。標準品に比べボルトサイズが大きくなり、締結強度が向上します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニチュアリニアガイド  ワイドロングブロック/軽予圧:関連画像
材質
硬度
Type L寸法 ブロック
軽予圧
上級
セット品
業界
標準材質
ステンレス鋼
56HRC〜
SSELBM 定寸 1
SSEL2BM 2
SSELBML 指定 1
SSEL2BML 2
  炭素鋼
58HRC〜
SELBM 定寸 1
SEL2BM 2
SELBML 指定 1
SEL2BML 2
耐熱温度:−20〜80℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SSELBML8−56(指定寸) ○
 SSELBML8−55(指定寸) × SSELBM8−55(定寸)にて
ご注文ください。

規格表

型式 L  
SSELBM10
ミニチュアリニアガイド  ワイドロングブロック/軽予圧:関連画像SSELBM10L
ミニチュアリニアガイド  ワイドロングブロック/軽予圧:関連画像SSELBM10G


275
75
75

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能についてはP.553
型式 L ブロック寸法 ガイドレール寸法
Type H W L1 B C S L2 K Cb W1 W2 H1 Ca ザグリ穴 F G
d1×d2×h
( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。 8 40130
(100)
24 32 19 13 M3 22 6.5 0.3 7 8.5 4.7 0.3 2.4×4.2×2.3 15 5
ステンレス鋼
標準仕様
SSELBM
SSEL2BM
SSELBML
SSEL2BML

炭素鋼
SELBM
SEL2BM
SELBML
SEL2BML
10 55275
(115)
31 40 24 16 M4 29 7.8 0.3 9 11 5.5 0.3 3.5×6×3.5 20 7.5
13 70470
(120)
38 45.8 31 20 M4 31.8 10 0.5 12 13 7.5 0.5 3.5×6×4.5 25 10
16 110670
(150)
44 58.3 36 25 M4 43.3 12 0.5 15 14.5 9.5 0.5 3.5×6×4.5 40 15
20 160700
(220)
54 67.7 46 30 M5 52.3 15 0.5 20 17 11 0.5 6×9.5×5.5 60 20
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

ミニチュアリニアガイド  ワイドロングブロック/軽予圧:関連画像

基本情報

セット品/単品 セット品 ブロック形状 ワイドロングブロック レール種類 標準レール
予圧種類 軽予圧 精度規格 上級 ボール配列 ミニチュアタイプ
リテーナ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
  • ブロック形状

    • ワイドロングブロック
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
    • 20
  • 組付時高さ H(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
    • ステンレス
  • レール長さ L(mm)

    • 40
    • 55
    • 70
    • 75
    • 85
    • 95
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 130
    • 135
    • 145
    • 150
    • 155
    • 160
    • 170
    • 175
    • 190
    • 195
    • 215
    • 220
    • 230
    • 235
    • 245
    • 255
    • 270
    • 275
    • 280
    • 295
    • 310
    • 320
    • 340
    • 345
    • 350
    • 370
    • 390
    • 395
    • 400
    • 420
    • 430
    • 445
    • 460
    • 470
    • 510
    • 520
    • 550
    • 580
    • 590
    • 630
    • 640
    • 670
    • 700
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 軽予圧
  • 精度規格

    • 上級
  • 呼び型番

    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
    • 20
  • ボール配列

    • ミニチュアタイプ
  • リテーナ

    • なし
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
    • 低発塵グリス(Gタイプ)
    • 耐熱グリス(Lタイプ)
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SELBM
    • SEL2BML
    • SSELBM
    • SSEL2BML
    • SSEL2BM
    • SSELBML
    • SEL2BM
    • SELBML
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム