ミニチュアリニアガイド  ワイド標準ブロック/軽予圧

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミオリジナル規格。標準品に比べボルトサイズが大きくなり、締結強度が向上します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニチュアリニアガイド  ワイド標準ブロック/軽予圧:関連画像
材質
硬度
Type L寸法 ブロック
軽予圧 微すきま
上級 並級
標準材質 ステンレス鋼
56HRC〜
SSEBM SSEBMZ 定寸 1
SSE2BM SSE2BMZ 2
SSEBML SSEBMLZ 指定 1
SSE2BML SSE2BMLZ 2
  炭素鋼
58HRC〜
SEBM SEBMZ 定寸 1
SE2BM SE2BMZ 2
SEBML SEBMLZ 指定 1
SE2BML SE2BMLZ 2
耐熱温度:−20〜80℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SSEBML8−56(指定寸) ○
 SSEBML8−55(指定寸) × SSEBM8−55(定寸)にて
ご注文ください。

規格表

型式 L  
SSEBM10
ミニチュアリニアガイド  ワイド標準ブロック/軽予圧:関連画像SSEBM10L
ミニチュアリニアガイド  ワイド標準ブロック/軽予圧:関連画像SSEBM10G


275
75
75

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能についてはP.553
型式 L ブロック寸法 ガイドレール寸法
Type H W L1 B C S L2 K Cb W1 W2 H1 Ca ザグリ穴 F G
d1×d2×h
( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。 8 40〜130
(70)
24 23.6 19 8 M3 13.6 6.5 0.3 7 8.5 4.7 0.3 2.4×4.2×2.3 15 5
ステンレス鋼
標準仕様
SSEBM
SSE2BM
SSEBML
SSE2BML


炭素鋼
SEBM
SE2BM
SEBML
SE2BML


SSEBMZ
SSE2BMZ
SSE
BMLZ
SSE2BMLZ



SEBMZ
SE2BMZ
SEBMLZ
SE2BMLZ
10 35〜275
(95)
31 30 24 10 M4 19 7.8 0.3 9 11 5.5 0.3 3.5×6×3.5 20 7.5
13 45〜470
(120)
38 33.9 31 12 M4 19.9 10 0.5 12 13 7.5 0.5 3.5×6×4.5 25 10
16 70〜670
(150)
44 42.4 36 16 M4 27.4 12 0.5 15 14.5 9.5 0.5 3.5×6×4.5 40 15
20 100〜700
(160)
54 50 46 25 M5 34.6 15 0.5 20 17 11 0.5 6×9.5×5.5 60 20
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

ミニチュアリニアガイド  ワイド標準ブロック/軽予圧:関連画像

基本情報

セット品/単品 セット品 ブロック形状 ワイドブロック レール種類 標準レール
ボール配列 ミニチュアタイプ リテーナ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
  • ブロック形状

    • ワイドブロック
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
    • 20
  • 組付時高さ H(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
    • ステンレス
  • レール長さ L(mm)

    • 35
    • 40
    • 45
    • 55
    • 70
    • 75
    • 85
    • 95
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 130
    • 135
    • 145
    • 150
    • 155
    • 160
    • 170
    • 175
    • 190
    • 195
    • 215
    • 220
    • 230
    • 235
    • 245
    • 255
    • 270
    • 275
    • 280
    • 295
    • 310
    • 320
    • 340
    • 345
    • 350
    • 370
    • 390
    • 395
    • 400
    • 420
    • 430
    • 445
    • 460
    • 470
    • 510
    • 520
    • 550
    • 580
    • 590
    • 630
    • 640
    • 670
    • 700
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 軽予圧
    • 互換微すきま
  • 精度規格

    • 並級
    • 上級
  • 呼び型番

    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
    • 20
  • ボール配列

    • ミニチュアタイプ
  • リテーナ

    • なし
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
    • 低発塵グリス(Gタイプ)
    • 耐熱グリス(Lタイプ)
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SEBML
    • SE2BMLZ
    • SSE2BM
    • SSE2BMLZ
    • SSE2BML
    • SEBMZ
    • SSEBM
    • SE2BML
    • SSEBML
    • SE2BMZ
    • SE2BM
    • SEBMLZ
    • SEBM
    • SSEBMZ
    • SSE2BMZ
    • SSEBMLZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム