ミニチュアリニアガイド  ノック穴付ショートブロック/軽予圧

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミオリジナル規格。ノック穴付きは装置の組立時間短縮、位置再現性がアップします。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニチュアリニアガイド  ノック穴付ショートブロック/軽予圧:関連画像
材質
硬度
Type L寸法 ブロック数
上級
標準材質 ステンレス鋼
56HRC〜
SSEBSN 定寸 1
SSE2BSN 2
SSEBSNL 指定 1
SSE2BSNL 2
  炭素鋼
58HRC〜
SEBSN 定寸 1
SE2BSN 2
SEBSNL 指定 1
SE2BSNL 2
耐熱温度:−20〜80℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SSEBSNL8−56(指定寸) ○
 SSEBSNL8−55(指定寸) × SSEBSN8−55(定寸)にて
ご注文ください。

規格表

型式 L  
SSE2BSN10
ミニチュアリニアガイド  ノック穴付ショートブロック/軽予圧:関連画像SSE2BSN10L
ミニチュアリニアガイド  ノック穴付ショートブロック/軽予圧:関連画像SSE2BSN10G


275
175
175

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能についてはP.553
型式 L ブロック寸法 ノック穴寸法 ガイドレール寸法
Type H W L1 B S×ℓ L2 K Cb N (ℓ1) W1 W2 H1 Ca ザグリ穴 F G
d1×d2×h
( )内寸法は2ブロックタイプの
最短レール長さです。
8 40130
(55)
17 19.6 12 M2×2.5 9.6 6.5 0.3 8.5 2 7 5 4.7 0.3 2.4×4.2×2.3 15 5
ステンレス鋼
標準仕様
SSEBSN
SSE2BSN
SSEBSNL

SSE2BSNL

炭素鋼
SEBSN
SE2BSN
SEBSNL
SE2BSNL
10 35275
(75)
20 22.9 15 M3×3 11.9 7.8 0.3 10 2.5 9 5.5 5.5 0.3 3.5×6×3.5 20 7.5
13 45470
(95)
27 27 20 M3×3.5 13 10 0.5 13.5 3 12 7.5 7.5 0.5 3.5×6×4.5 25 10
16 70670
(110)
32 32.7 25 M3×4 17.7 12 0.5 16 4 15 8.5 9.5 0.5 3.5×6×4.5 40 15
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

ミニチュアリニアガイド  ノック穴付ショートブロック/軽予圧:関連画像

基本情報

セット品/単品 セット品 ブロック形状 ノック穴付ショートブロック レール種類 標準レール
予圧種類 軽予圧 精度規格 上級 ボール配列 ミニチュアタイプ
リテーナ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
  • ブロック形状

    • ノック穴付ショートブロック
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
  • 組付時高さ H(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
    • ステンレス
  • レール長さ L(mm)

    • 35
    • 40
    • 45
    • 55
    • 70
    • 75
    • 85
    • 95
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 130
    • 135
    • 145
    • 150
    • 155
    • 170
    • 175
    • 190
    • 195
    • 215
    • 220
    • 230
    • 235
    • 245
    • 255
    • 270
    • 275
    • 295
    • 310
    • 320
    • 345
    • 350
    • 370
    • 390
    • 395
    • 420
    • 430
    • 445
    • 470
    • 510
    • 550
    • 590
    • 630
    • 670
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 軽予圧
  • 精度規格

    • 上級
  • 呼び型番

    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
  • ボール配列

    • ミニチュアタイプ
  • リテーナ

    • なし
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
    • 低発塵グリス(Gタイプ)
    • 耐熱グリス(Lタイプ)
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SE2BSN
    • SSEBSNL
    • SEBSNL
    • SSEBSN
    • SSE2BSNL
    • SEBSN
    • SE2BSNL
    • SSE2BSN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム