ミニチュアリニアガイド  ショートブロック/軽予圧

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

業界標準規格。標準ブロックに比べ20%のコンパクト化が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニチュアリニアガイド  ショートブロック/軽予圧:関連画像
材質
硬度
Type L寸法 ブロック
軽予圧 微すきま
上級 並級
業界
標準材質
ステンレス鋼
56HRC〜
SSEBS SSEBSZ 定寸 1
SSE2BS SSE2BSZ 2
SSEBSL SSEBSLZ 指定 1
SSE2BSL SSE2BSLZ 2
  炭素鋼
58HRC〜
SEBS SEBSZ 定寸 1
SE2BS SE2BSZ 2
SEBSL SEBSLZ 指定 1
SE2BSL SE2BSLZ 2
耐熱温度:−20〜80℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SSEBSL8−56(指定寸) ○
 SSEBSL8−55(指定寸) × SSEBS8−55(定寸)にてご注文ください。

規格表

型式 L  
SSE2BS10
ミニチュアリニアガイド  ショートブロック/軽予圧:関連画像SSE2BS10L
ミニチュアリニアガイド  ショートブロック/軽予圧:関連画像SSE2BS10G


275
175
175

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。出荷日・価格・性能についてはP.553・554
  型式 L ブロック寸法 ガイドレール寸法
  Type H W L1 B S×ℓ L2 K Cb W1 W2 H1 Ca ザグリ穴 F G
d1×d2×h
( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。 8 40130
(55)
17 19.6 12 M2×2.5 9.6 6.5 0.3 7 5 4.7 0.3 2.4×4.2×2.3 15 5
ステンレス鋼
業界標準仕様
SSEBS
SSE2BS
SSEBSL
SSE2BSL
炭素鋼
SEBS
SE2BS
SEBSL
SE2BSL


SSEBSZ
SSE2BSZ
SSEBSLZ
SSE2BSLZ

SEBSZ
SE2BSZ
SEBSLZ
SE2BSLZ
10 35275
(75)
20 22.9 15 M3×3 11.9 7.8 0.3 9 5.5 5.5 0.3 3.5×6×3.5 20 7.5
13 45470
(95)
27 27 20 M3×3.5 13 10 0.5 12 7.5 7.5 0.5 3.5×6×4.5 25 10
16 70670
(110)
32 32.7 25 M3×4 17.7 12 0.5 15 8.5 9.5 0.5 3.5×6×4.5 40 15
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

ミニチュアリニアガイド  ショートブロック/軽予圧:関連画像

基本情報

セット品/単品 セット品 ブロック形状 ショートブロック レール種類 標準レール
ボール配列 ミニチュアタイプ リテーナ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
  • ブロック形状

    • ショートブロック
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
  • 組付時高さ H(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
    • ステンレス
  • レール長さ L(mm)

    • 35
    • 40
    • 45
    • 55
    • 70
    • 75
    • 85
    • 95
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 130
    • 135
    • 145
    • 150
    • 155
    • 170
    • 175
    • 190
    • 195
    • 215
    • 220
    • 230
    • 235
    • 245
    • 255
    • 270
    • 275
    • 295
    • 310
    • 320
    • 345
    • 350
    • 370
    • 390
    • 395
    • 420
    • 430
    • 445
    • 470
    • 510
    • 550
    • 590
    • 630
    • 670
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 軽予圧
    • 互換微すきま
  • 精度規格

    • 並級
    • 上級
  • 呼び型番

    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
  • ボール配列

    • ミニチュアタイプ
  • リテーナ

    • なし
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
    • 低発塵グリス(Gタイプ)
    • 耐熱グリス(Lタイプ)
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SEBS
    • SSEBSL
    • SSEBSLZ
    • SSE2BSZ
    • SSE2BSL
    • SE2BS
    • SE2BSZ
    • SEBSL
    • SSE2BS
    • SE2BSLZ
    • SSE2BSLZ
    • SEBSZ
    • SEBSLZ
    • SSEBSZ
    • SE2BSL
    • SSEBS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム