リニアガイド押さえユニット

リニアガイド押さえユニット
  • 規格変更
  • 数量スライド割引

レール、又はブロックの基準面に強力に押し付けることにより、外力によるズレを防止します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
LLTGS45C相当無電解ニッケルメッキ
LLTGSSUS304

規格表

型式
LLPU23
LLTG4
LLKA6
SF−LLKA6
脱脂洗浄サービス
 P.124
型式(推奨)締付トルク
(N・m)
レール押付け力
(kN)
LLTGLLTGS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM
1〜9コ10〜100コ1〜9コ10〜50コ
LLTG
LLTGS
423.27407001,4501,380
5897807401,5201,440
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
LLTGは弾性接着剤で固定されています。接着された状態で締めつけてください。

基本情報

種類 ロック・押さえ 脱脂洗浄 無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム