リニアガイド押さえ

リニアガイド押さえ
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

レール、又はブロックの基準面に強力に押し付けることにより、外力によるズレを防止します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
LLKAS45C相当無電解ニッケルメッキ
LLKB

規格表

型式
LLPU23
LLTG4
LLKA6
SF−LLKA6
脱脂洗浄サービス
 P.124
型式ABT(C)dd1h¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜100コ101〜
LLKA52016913.675.59.55.5350330お見積り
622181115.17.56.5116.5400380
LLKB52095.4122021
622115.95230220
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 ロック・押さえ 材質 S45C相当 脱脂洗浄 無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム