極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付/互換軽予圧

極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付/互換軽予圧

樹脂リテーナはボール同士の相互接触がないため高速運転時の低騒音化が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付/互換軽予圧:関連画像
  Type ブロック単品 レール単品 L
寸法
材質
硬度
1ブロック 2ブロック
標準ブロック SHRZ SH2RZ SHRB SHZL 定寸 炭素鋼
58HRC〜
SHRLZ SH2RLZ SHZLF 指定
ワイドブロック
キリ穴
SHWZ SH2WZ SHWB SHZL 定寸
SHWLZ SH2WLZ SHZLF 指定
ワイドブロック
タップ穴
SHWTZ SH2WTZ SHWPB SHZL 定寸
SHWTLZ SH2WTLZ SHZLF 指定
耐熱温度:0〜50℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
SHRLZ30−221(指定寸) ○
SHRLZ30−220(指定寸) × SHRZ30−220(定寸)にてご注文ください。

規格表

型式 L
SHRZ30 820
  型式 L ブロック寸法 ガイドレール寸法
Type H W L1 B C S×ℓ L2 K T グリースニップル H1 W1 W2 ザグリ穴 F G
1ブロック 2ブロック 取付穴 E T1 d1×d2×h
標準ブロック SHRZ
SHRLZ
SH2RZ
SH2RLZ
30 2201960 44 69.8 32 36 M5×6 50 25 12 M6×P0.75 11 5 18 20 12 6×9.5×8.5 60 20
(ブロック単品)
SHRB
(レール単品)
SHZL
SHZLF
36 2201960 48 79 35 35 M6×6 58 29 12 M6×P0.75 11 6 22 23 12.5 7×11×9 60 20
42 2801960 60 85.6 40 40 M8×8 59 33 14 M6×P0.75 11 7 26 28 16 9×14×12 80 20
ワイドブロック SHWZ
SHWLZ
S
HWTZ
SHWTLZ
(ブロック単品)
SHWB
SHWPB
SH2WZ
SH2WL
Z
SH2WTZ
SH2WTLZ
(レール単品)
SHZL
SHZLF
30 2201960 63 69.8 53 40 6
(M6)
50 25 10 M6×P0.75 11 5 18 20 21.5 6×9.5×8.5 60 20
36 2201960 70 79 57 45 7
(M8)
58 29 11 M6×P0.75 11 6 22 23 23.5 7×11×9 60 20
42 2801960 90 98.6 72 52 9
(M10)
72 33 11 M6×P0.75 11 7 26 28 31 9×14×12 80 20
S×ℓ寸( )内寸法はワイドブロックタップ穴の寸法です。
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付/互換軽予圧:関連画像

基本情報

材質 炭素鋼 予圧種類 互換軽予圧

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
    • ブロック単品
    • レール単品
  • ブロック形状

    • 標準ブロック
    • ワイド
      • ワイドブロックキリ穴
      • ワイドブロックタップ穴
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 20
    • 23
    • 28
  • 組付時高さ H(mm)

    • 30
    • 36
    • 42
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • 炭素鋼
  • レール長さ L(mm)

    • 220
    • 280
    • 340
    • 360
    • 400
    • 440
    • 460
    • 520
    • 580
    • 600
    • 640
    • 680
    • 700
    • 760
    • 820
    • 840
    • 880
    • 920
    • 940
    • 1000
    • 1060
    • 1080
    • 1120
    • 1160
    • 1180
    • 1240
    • 1300
    • 1320
    • 1360
    • 1400
    • 1420
    • 1480
    • 1540
    • 1560
    • 1600
    • 1640
    • 1660
    • 1720
    • 1780
    • 1800
    • 1840
    • 1880
    • 1900
    • 1960
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 互換軽予圧
  • 呼び型番

    • 20
    • 25
    • 30
  • ボール配列

    • 中・重荷重タイプ 樹脂リテーナ付
  • リテーナ

    • あり
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SHWLZ
    • SHWZ
    • SH2WTLZ
    • SHRLZ
    • SHRB
    • SHWTLZ
    • SH2RZ
    • SHZL
    • SHRZ
    • SH2WTZ
    • SH2WZ
    • SHWPB
    • SH2WLZ
    • SHWB
    • SHZLF
    • SH2RLZ
    • SHWTZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム