極重荷重用リニアガイド ステンレス 樹脂リテーナ付 互換軽予圧

極重荷重用リニアガイド ステンレス 樹脂リテーナ付 互換軽予圧

樹脂リテーナはボール同士の相互接触がないため高速運転時の低騒音化が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
極重荷重用リニアガイド ステンレス 樹脂リテーナ付 互換軽予圧:関連画像
材質
硬度
Type ブロック単品 レール単品 L
寸法
1ブロック 2ブロック
ステンレス
(SUS440C相当)
57HRC〜
SSHRZ SSH2RZ SSHRB SSHZL 定寸
SSHRLZ SSH2RLZ SSHZLF 指定
耐熱温度:0〜50℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
 SSHRLZ30−221(指定寸) ○
 SSHRLZ30−220(指定寸) × SSHRZ30−220(定寸)にてご注文ください。

規格表

型式 L
SSHRZ30 640
型式 L ブロック寸法 ガイドレール寸法
Type H W L1 B C S×ℓ L2 K T グリースニップル H1 W1 W2 ザグリ穴 F G
1ブロック 2ブロック 取付穴 E T1 d1×d2×h
SSHRZ
SSHRLZ
(ブロック単品)
SSHRB

SSH2RZ
SSH2RLZ
(レール単品)
SSHZL
S
SHZLF
30 220〜1480 44 69.8 32 36 M5×6 50 25 12 M6×P0.75 11 5 18 20 12 6×9.5×8.5 60 20
40 220〜1480 48 79 35 35 M6×9 58 33 12 M6×P0.75 11 10 22 23 12.5 7×11×9 60 20
L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP.553

追加工

極重荷重用リニアガイド ステンレス 樹脂リテーナ付 互換軽予圧:関連画像

基本情報

材質 ステンレス 予圧種類 互換軽予圧

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品/単品

    • セット品
    • ブロック単品
    • レール単品
  • ブロック形状

    • 標準ブロック
  • レール種類

    • 標準レール
  • レール幅 W1(mm)

    • 20
    • 23
  • 組付時高さ H(mm)

    • 30
    • 40
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • 材質

    • ステンレス
  • レール長さ L(mm)

    • 220
    • 280
    • 340
    • 400
    • 460
    • 520
    • 580
    • 640
    • 700
    • 760
    • 820
    • 880
    • 940
    • 1000
    • 1060
    • 1120
    • 1180
    • 1240
    • 1300
    • 1360
    • 1420
    • 1480
    [8-4000/1mm単位] [110-1950/10mm単位]
  • 予圧種類

    • 互換軽予圧
  • 呼び型番

    • 20
    • 25
    • 30
  • ボール配列

    • 中・重荷重タイプ 樹脂リテーナ付
  • リテーナ

    • あり
  • 潤滑の種類

    • リチウム系石けん基グリース封入済
  • L寸法タイプ

    • 定寸タイプ
    • 指定タイプ
  • タイプ

    • SSHRLZ
    • SSH2RZ
    • SSH2RLZ
    • SSHZL
    • SSHRZ
    • SSHRB
    • SSHZLF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム