無給油ブシュハウジングユニット鋳物ブシュ内蔵タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

材質が鋳物材質:FC250の無給油ブッシュを内蔵しています。ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





ハウジング [ M ]材質 SS400
[ S ]表面処理 クロムメッキ
使用ブッシュ SMZ

規格表

型式L
SMZ12
MHSR15


20
50
型式L(ブッシュ1コ入)L(ブッシュ2コ入)DD1M×ℓP.C.D.質量(g)ショートタイプロングタイプ
Typedショートタイプロングタイプショートタイプロングタイプ¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜20コ1〜9コ10〜20コ
MHSR8153012304×821771541,8701,7802,4702,350
1020401634251302601,9501,8502,5502,420
1225401836271772842,1302,0202,8002,660
15305022425×10322844742,3502,2302,9202,770
2040602848384699392,8502,7103,7203,530
25508032524264110253,5503,3704,6704,440
306010038606×124999916654,7204,4805,9805,680
[ ! ]表示数量超えはお見積り

基本情報

種類 ハウジングユニット 金属系 FC250 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 0.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s) 0.5 許容最高荷重(N/mm2) 5 許容最高速度(m/s) 0.15
ケース材質 SS400

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ハウジングユニット
  • 金属系

    • FC250
  • 内径 d(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 16
    • 18
    • 22
    • 28
    • 32
    • 38
  • 全長 L(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)

    • 0.3~1.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s)

    • 0.5
  • 許容最高荷重(N/mm2)

    • 5
  • 許容最高速度(m/s)

    • 0.15
  • ケース材質

    • SS400
  • 長さ種類

    • シングル
    • ダブル
  • タイプ

    • MHSR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム