無給油ブシュ鋳物ストレートタイプ

無給油ブシュ鋳物ストレートタイプ
  • 数量スライド割引

材質が鋳物材質:FC250の無給油ブッシュです。材質の特性として、中荷重・低速運動に適したストレート形状の規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





[ M ] 材質 FC250
特殊固体潤滑剤

規格表

型式L
SMZ12
MHSR15


20
50
型式LDm6CSMZSMZF
TypedG6¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜50コ1〜9コ10〜20コ
ストレートタイプ
SMZ
ツバ付タイプ
SMZF
6+0.014
+0.005
68101210+0.018
+0.007
0.3750710850810
8810121512620580750710
101012152016690650820780
12+0.017
+0.006
101215202518760720900860
151520253022+0.021
+0.008
830780980930
1615202530239008501,050990
20+0.020
+0.007
20253040280.59509001,1301,070
252530405032+0.025
+0.009
1,1601,1001,3801,310
3030405060381,4601,3801,7301,640
[ ! ]L寸の*はSMZのみ適用 [ ! ]表示数量超えはお見積り

基本情報

金属系 FC250 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 許容最高PV値(N/mm2・m/s) 0.5
許容最高荷重(N/mm2) 5 許容最高速度(m/s) 0.15

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ストレート
    • ツバ付
  • 金属系

    • FC250
  • 内径 d(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 外径 D(φ)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 18
    • 22
    • 23
    • 28
    • 32
    • 38
  • 全長 L(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)

    • 0.3~1.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s)

    • 0.5
  • 許容最高荷重(N/mm2)

    • 5
  • 許容最高速度(m/s)

    • 0.15
  • タイプ

    • SMZ
    • SMZF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム