無給油ブシュハウジングユニット トールブロックシングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

材質が高力黄銅合金の無給油ブッシュを内蔵した水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。幅(W寸)がワイドタイプよりコンパクトな規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Typeシール有無ハウジングブッシュ
材質表面処理材質
シングルMHUTSシールなしアルミ合金白アルマイト処理高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込
MHUTS−S非接触シール付
ダブルMHUTWシールなし
MHUTW−S非接触シール付

規格表

型式
MHUTS16
MHUAS20
型式hWHDLL1L2STM1M2d×t¥基準単価
Typedr許容差シングルダブルシングルダブルシングルダブルシングルダブルMHUTSMHUTS−SMHUTWMHUTW−S
シングル
MHUTS
(シールなし)
MHUTS−S
(非接触シール付)
ダブル
MHUTW
(シールなし)
MHUTW−S
(非接触シール付)
16+ 0.034
 0
27364922.242783252186529.859.67M6M69×7(M5ボルト用)3,2003,5106,9007,210
20+ 0.041
 0
3142542648853658187034.869.68M8M811×8(M6ボルト用)3,5503,8707,5907,910
25375265325612042802210049.899.69M10M1014×10(M8ボルト用)5,5605,92010,87011,230
30405871376812844902211059.8119.69M10M1014×107,7408,10014,22014,580
非接触シール付の特長は、P.427をご参照ください。ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

基本情報

種類 ハウジングユニット 金属系 高力黄銅合金系 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65 許容最高荷重(N/mm2) 29 許容最高速度(m/s) 0.5
ケース材質 アルミ合金

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ハウジングユニット
  • 金属系

    • 高力黄銅合金系
  • 内径 d(φ)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全長 L(mm)

    • 42
    • 48
    • 56
    • 68
    • 78
    • 85
    • 120
    • 128
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)

    • 1.1~2.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s)

    • 1.65
  • 許容最高荷重(N/mm2)

    • 29
  • 許容最高速度(m/s)

    • 0.5
  • ケース材質

    • アルミ合金
  • 長さ種類

    • シングル
    • ダブル
  • シール種類

    • シールなし
    • 非接触シール付
  • タイプ

    • MHUTS
    • MHUTW-S
    • MHUTW
    • MHUTS-S
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム