センターフランジ付無給油ブシュ ダブル  角フランジタイプ

センターフランジ付無給油ブシュ ダブル  角フランジタイプ
  • 数量スライド割引

垂直方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。無給油ブッシュ本体の中心付近でワークを取り付け出来るため、フランジの両側にバランスよく荷重、スペースが分散されます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Typeシール有無ハウジングブッシュ
丸フランジ角フランジ二面フランジ材質表面処理材質
MFCMWMFCKWMFCNWシールなしSS400無電解ニッケルメッキ高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込
MFCMW−SMFCKW−SMFCNW−S非接触シール付

規格表

型式
MFCMW6
型式DDaLL1HTd1d2tP.C.D.WFA(シールなし)¥基準単価(非接触シール付)¥基準単価
Typed許容
許容
丸フランジ角フランジ二面フランジ丸フランジ角フランジ二面フランジ
MFCMWMFCKWMFCNWMFCMW−SMFCKW−SMFCNW−S
丸フランジ6+ 0.022
 0
12 0
− 0.018
11.8375162853.563.12022202,3902,7302,5802,6603,0002,850
(シールなし)MFCMW8+ 0.028
 0
1514.84721322425242,9903,2903,1503,2603,5603,420
(非接触シール付)MFCMW−S1019 0
− 0.021
18.85725.54064.57.54.12930293,4703,8703,6903,7804,1804,010
角フランジ12+ 0.034
 0
2120.810423232323,7504,2204,0304,0604,5304,340
(シールなし)MFCKW132322.8433334334,0304,6804,5204,3404,9904,840
(非接触シール付)MFCKW−S162827.86730.548383722314,4505,1004,9504,7705,4105,260
二面フランジ20+ 0.041
 0
32 0
− 0.025
31.67734.55485.595.1434224365,9306,3406,1506,2406,6606,470
(シールなし)MFCNW254039.61085062515032408,8009,3409,1509,1609,7009,510
(非接触シール付)MFCNW−S304544.61285974106.6116.16058354911,43012,18011,97011,79012,54012,330
非接触シール付の特長は、P.427をご参照ください。フランジ型高さ調整スペーサはP.364からお選びいただけます。ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

基本情報

種類 フランジ一体型 金属系 高力黄銅合金系 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65 許容最高荷重(N/mm2) 29 許容最高速度(m/s) 0.5
ケース材質 SS400 長さ種類 ダブル

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フランジ一体型
  • 金属系

    • 高力黄銅合金系
  • 内径 d(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 15
    • 19
    • 21
    • 23
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
  • 全長 L(mm)

    • 37
    • 47
    • 57
    • 67
    • 77
    • 108
    • 128
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)

    • 1.1~2.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s)

    • 1.65
  • 許容最高荷重(N/mm2)

    • 29
  • 許容最高速度(m/s)

    • 0.5
  • ケース材質

    • SS400
  • 長さ種類

    • ダブル
  • 取り付け種類

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • シール種類

    • シールなし
    • 非接触シール付
  • タイプ

    • MFCKW-S
    • MFCNW-S
    • MFCMW
    • MFCKW
    • MFCNW
    • MFCMW-S
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム