プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

無給油ブシュ青銅ストレート内径F7外径m6/内径E7外径r6タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

微小な運動が可能で、耐焼付性が優れています。追加工で全長変更が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 特殊青銅鋳物
耐熱温度 −40〜150℃

規格表

型式L
SHBZ12
SHBR16
SHFZ16


15
20
20
型式LD肉厚
(N)
*ハウジング径*回り止めビス
(参考)
Typed
F7E7m6r6基準寸法許容差(H7)
SHBZ
SHBR
5+0.022
+0.010
+0.032
+0.020
81012159+0.015
+0.006
+0.028
+0.019
29+0.015
0
M4×8
68101215201010
8+0.028
+0.013
+0.040
+0.025
8101215202512+0.018
+0.007
+0.034
+0.023
12+0.018
0
10810121520251414
12+0.034
+0.016
+0.050
+0.032
101215202518318
13152019+0.021
+0.008
+0.041
+0.028
19+0.021
0
1510121520252121
16101215202530402222
20+0.041
+0.020
+0.061
+0.040
15202530405028428M5×8
25202530405033+0.025
+0.009
+0.050
+0.034
33+0.025
0
3025304050603838M6×16
*ハウジング径、回り止めビスは推奨寸法です。SHBZ使用時は、回り止めビスを推奨します。

基本情報

種類 ストレート 金属系 特殊青銅鋳物 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65 許容最高荷重(N/mm2) 10 許容最高速度(m/s) 1.66
取付穴はめあい H7

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ストレート
  • 金属系

    • 特殊青銅鋳物
  • 内径 d(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 外径 D(φ)

    • 9
    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
    • 19
    • 21
    • 22
    • 28
    • 33
    • 38
  • 全長 L(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)

    • 1.1~2.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s)

    • 1.65
  • 許容最高荷重(N/mm2)

    • 10
  • 許容最高速度(m/s)

    • 1.66
  • 取付穴はめあい

    • H7
  • 内径公差

    • E7
    • F7
  • タイプ

    • SHBR
    • SHBZ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム