無給油ブシュハウジングユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeハウジングブッシュ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
JFBAアルミ合金白アルマイト処理ポリアセタール樹脂JZB

規格表

型式
JZW10
JFRA10
JFBA8
型式hWHLL1L2SM1M2d1×t¥基準単価
Typed許容差
JFBA6+0.095
+0.045
14162227189215M4M46×5(M3ボルト用)2,000
8+0.120
+0.060
16202632201026M52,010
10192632392715316M6M58×6(M4ボルト用)2,150
122028344031.62,250
1627364947321836.67M69×7(M5ボルト用)3,330

基本情報

種類 ハウジングユニット 複層系 ポリアセタール 環境 食品
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 2.1~5.0 許容最高PV値(N/mm2・m/s) 2.45 許容最高荷重(N/mm2) 17.5
許容最高速度(m/s) 0.85 ケース材質 アルミ合金 長さ種類 シングル

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ハウジングユニット
  • 複層系

    • ポリアセタール
  • 環境

    • 食品
  • 内径 d(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 全長 L(mm)

    • 27
    • 32
    • 39
    • 40
    • 47
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)

    • 2.1~5.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s)

    • 2.45
  • 許容最高荷重(N/mm2)

    • 17.5
  • 許容最高速度(m/s)

    • 0.85
  • ケース材質

    • アルミ合金
  • 長さ種類

    • シングル
  • タイプ

    • JFBA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム