スラストワッシャ ポリアセタール樹脂タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

スラスト方向の荷重を受けることができるワッシャです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




[ M ] 材質 ポリアセタール樹脂
潤滑油及び特殊充てん剤入
耐熱温度 −40〜80℃

規格表

型式
JZW10
JFRA10
JFBA8
型式TdD¥基準単価
TypeNo.
JZW81.58.517255
10210.524
1212.528
171730
212137340
232339

基本情報

材質タイプ 樹脂系

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム