ドライブシュ ハウジングユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。トールスタンダードタイプよりコンパクトな規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

ドライブシュ ハウジングユニット:関連画像

 

材質 アルミ合金(ハウジング)
表面処理  白アルマイト処理

規格表

型式
MDBA10
MDBAC12
MDWBA16
型式hWHDLL1L2SM1M2d1×t¥基準単価
Typed許容差
MDBAC10+ 0.068
 0   
17202612.2392513315M6M58×6(M4ボルト用)2,180
1218222814.34026143252,360
1621283518.3472815375.5M69×7(M5ボルト用)3,100
20+ 0.081
 0
24344023.4523421425.53,530
2530425028.4694225598M8M811×8(M6ボルト用)4,150
30+ 0.085
 0
33485734.47454376284,850
ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

基本情報

種類 ハウジングユニット 複層系 スチールバックメタル層、青銅焼結層、充填材入り四ふっ化エチレン樹脂層の三層構成品 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 2.1~5.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s) 3.6 許容最高荷重(N/mm2) 49 許容最高速度(m/s) 0.65
ケース材質 アルミ合金 長さ種類 シングル

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ハウジングユニット
  • 複層系

    • スチールバックメタル層、青銅焼結層、充填材入り四ふっ化エチレン樹脂層の三層構成品
  • 内径 d(φ)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全長 L(mm)

    • 39
    • 40
    • 47
    • 52
    • 69
    • 74
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)

    • 2.1~5.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s)

    • 3.6
  • 許容最高荷重(N/mm2)

    • 49
  • 許容最高速度(m/s)

    • 0.65
  • ケース材質

    • アルミ合金
  • 長さ種類

    • シングル
  • タイプ

    • MDBAC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム