ドライワッシャ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

スライド適応で標準価格より最大35%オフ。薄肉且つコンパクトなスラスト方向の荷重を受けることができる無給油ワッシャです。高温から低温まで広い温度範囲で使用可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




MDZW
[ M ]材質 充てん剤入り四ふっ化エチレン樹脂層
青銅焼結層
スチールバックメタル層(SPCC:すずメッキ)
耐熱温度 −195〜280℃

規格表

型式L
MDZB8
MDZF12
MDZW6



5
15
型式 TDD1取付穴適用ブッシュ
内径
¥基準単価
TypeNo.P許容差P.C.D.
MDZW61.58161.0+0.30
+0.10
126180
81018148180
1012241.5+0.375
+0.125
1810245
1214262.02012280
1416302313325
1618322515・16340
1820363.02818395
2022383020400
2224423322420
2528484.03825475
3032544330560
3538625035630
4042665440640
502.052786550880

基本情報

材質タイプ 高精度タイプ複層系

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質タイプ

    • 高精度タイプ複層系
  • 内径(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 28
    • 32
    • 38
    • 42
    • 52
  • 外径(φ)

    • 16
    • 18
    • 24
    • 26
    • 30
    • 32
    • 36
    • 38
    • 42
    • 48
    • 54
    • 62
    • 66
    • 78
  • 厚さ T(mm)

    • 1.5
    • 2
  • タイプ

    • MDZW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム