無給油ブシュ鋳物ツバ付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

フランジが一体となった規格の為、組付工数が削減出来ます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





[ M ] 材質 FC250
 特殊固体潤滑剤

規格表

型式
SMZH10
型式Dh7LHTd1d2tP.C.D.質量
¥基準単価¥スライド単価
TypedG6許容差許容差(g)1〜9コ10〜20コ
SMZH8+0.014
+0.005
15 0
− 0.013
203253.563.124451,2201,160
1019 0
− 0.016
254064.57.54.129851,4301,360
12+0.017
+0.006
213042321031,6501,570
15284048381802,0001,900
20+0.020
+0.007
32 0
− 0.019
505485.595.1432802,4002,280
25406062512702,7502,610
30457074106.6116.1606703,4803,310
[ ! ]表示数量超えはお見積り

基本情報

種類 フランジ一体型 金属系 FC250 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 0.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s) 0.5 許容最高荷重(N/mm2) 5 許容最高速度(m/s) 0.15

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フランジ一体型
  • 金属系

    • FC250
  • 内径 d(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 外径 D(φ)

    • 15
    • 19
    • 21
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
  • 全長 L(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)

    • 0.3~1.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s)

    • 0.5
  • 許容最高荷重(N/mm2)

    • 5
  • 許容最高速度(m/s)

    • 0.15
  • タイプ

    • SMZH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム