ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダスタンダードタイプ

ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダスタンダードタイプ
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダスタンダードタイプ:関連画像




Type[ M ] 材質[ H ] 硬度
ボールリテーナボールボール
BGSC3604相当 
(RoHS対応品)
SUJ258HRC〜
SSBGSSUS440C相当56HRC〜

規格表

型式Y・F
BGHT5
BGS5

20
15
型式F
選択
(D)(D1)¥基準単価
TypePDBGSSSBGS
BGS
SSBGS

3101520  4.83.2  660   860
45.84.2  700   900
56.85.2  810 1,050
6 152030 7.86.21,240 1,610
89.88.21,290 1,680
10  20304011.810.21,690 2,190
1213.812.22,080 2,710
[ ! ] 本商品はスタンダードタイプブッシュ(BGB・SSBGB・BGH・SSBGH・BGHT)と組み合わせてご使用ください。
[ ! ] 基本定格荷重 こちら

基本情報

販売形態 リテーナ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 販売形態

    • リテーナ
  • ボール材質

    • SUJ2
    • SUS440C相当
  • ボールリテーナ材質

    • C3604相当
    • ポリアセタール
  • PD寸法(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • ボールスライダ全長F(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
  • タイプ

    • SSBGS
    • BGS
    • SSBPS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム