リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック ダブル/セミロング/ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ハウジングの製作・リニアブッシュの組み付けの手間を削減できる規格です。4つの取り付け穴で、ワークに強固に締結できる規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック ダブル/セミロング/ロングタイプ:関連画像
Type使用リニアブッシュホルダ使用雰囲気温度
ダブルタイプセミロングタイプロングタイプ(P.349)材質表面処理
LHBBWLHBBSLHBBLLMUアルミ合金白アルマイト処理−20〜 80℃
LHBBWFLMUF−20〜110℃

基本情報

タイプ ハウジング スタイル スタンダード 外筒表面処理 白アルマイト処理
モーション 直動運動 ボールの循環種類 ダブル 精度 上級
種類 ハウジングユニットワイドブロックタイプ シール シール付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ハウジング
  • スタイル

    • スタンダード
  • 内接円径 dr(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 全長 L(mm)

    • 33
    • 48
    • 58
    • 68
    • 70
    • 75
    • 85
    • 93
    • 96
    • 100
    • 103
    • 115
    • 118
    • 130
    • 134
    • 140
    • 155
    • 160
    • 170
    • 175
    • 185
    • 200
    • 215
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 外筒表面処理

    • 白アルマイト処理
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
    • 潤滑油塗布
      • Gタイプ(低発塵)
      • Hタイプ(食品・飲料向け)
      • Lタイプ(耐熱性)
  • ボールの循環種類

    • ダブル
  • 精度

    • 上級
  • 種類

    • ハウジングユニットワイドブロックタイプ
  • 長さ

    • ダブル
    • セミロング
    • ロング
  • ボール材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
    • ステンレス(SUS)
  • シール

    • シール付
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • タイプ

    • SLHBBW
    • LHBBW
    • LHBBL
    • SLHBBWF
    • LHBBWF
    • LHBBS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム