クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル/ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ミスミオリジナル規格。スタンダードタイプに比べ、クランプレバー付タイプはワークの位置調整が可能な規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像
Type使用リニア
ブッシュ
ホルダカラー・ネジ部使用クランプ
レバー
(p2_1169)
レバー部レバーネジ部ナット使用雰囲気
温度
右レバータイプ左レバータイプ材質表面処理材質材質表面処理材質材質
シングルダブルシングルダブル(P.349)
LHBBCLHBBWCLHBLCLHBLWCLMUアルミ
合金
白アルマイト
処理
SUS304相当CLFSC亜鉛
ダイカスト
焼付塗装SUS303相当ステンレス
(SUS)
−20〜80℃

規格表

型式 
LHBBC16
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像 LHBLC20L
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像 LHBBC16G
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像 LHBLC20H

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
(Hタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
型式LL1L2hHH1H2WW1W2M1M2dA(B)(G)JKPN
Q
Typedr許容差シングルダブルシングルダブルシングルダブル
シングルダブル
LHBBC
LHBLC
LHBBWC
LHBLWC
160
−0.009
0
−0.010
59100346021211938.532.5950367M5M44.31219.80.8536.73030116.557.5
200
−0.010
0
−0.012
6911140702423214135115440M65.2210.534.73411.57.563
25851485010026.5272651.54212765411M8M571836133.742.513.54.583
30901585811025273059.5491578581039.90.7532.7495.588
使用上の注意はP.337を参照してください。納入時に防錆油を塗布しています。
M1は通し穴の為、ボルトがブッシュに干渉しない様に管理してください。基準面は型番記載シールの裏側になります。
*ダブルタイプのみ
dr最大スラスト荷重 N基本定格荷重質量(g)¥基準単価
グリース
 C(動)NCo(静)NLHBBC
LHBLC
LHBBWC
LHBLWC
締付け
トルク N・m
シングルダブルシングルダブルシングルダブル
162501.57751230118023503585384,1305,200
202501.58821400137027404207254,6805,930
25250398015601570314086514655,6307,240
3050031570249027405490103917846,6108,700
kgf=N×0.101972

基本情報

タイプ ハウジング スタイル スタンダード 外筒材質 SUJ2相当
外筒表面処理 白アルマイト処理 モーション 直動運動 精度 上級
種類 ハウジングユニットワイドブロックタイプ ボール材質 SUJ2相当 保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当)
シール シール付 外筒材質 SUJ2相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ハウジング
  • スタイル

    • スタンダード
  • 内接円径 dr(φ)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全長 L(mm)

    • 59
    • 69
    • 85
    • 90
    • 100
    • 111
    • 148
    • 158
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • 外筒表面処理

    • 白アルマイト処理
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
    • 潤滑油塗布
      • Gタイプ(低発塵)
      • Hタイプ(食品・飲料向け)
      • Lタイプ(耐熱性)
  • ボールの循環種類

    • シングル
    • ダブル
  • 精度

    • 上級
  • 種類

    • ハウジングユニットワイドブロックタイプ
  • 長さ

    • シングル
    • ダブル
  • ボール材質

    • SUJ2相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • レバー方向

    • 右レバータイプ
    • 左レバータイプ
  • タイプ

    • LHBBWC
    • LHBLC
    • LHBBC
    • LHBLWC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム