リニアブッシュハウジングユニット トールブロックシングルタイプ/コンパクトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

コンパクトタイプは、スタンダードタイプに比べ高さ(H寸)が最大6mm、幅(W寸)が最大3mmコンパクトな規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
リニアブッシュハウジングユニット トールブロックシングルタイプ/コンパクトタイプ:関連画像
Type使用リニアブッシュホルダ使用雰囲気温度
(P.349)(P.352)
スタンダードコンパクトスタンダードコンパクト材質表面処理
LHSSLHSSKLMULMKアルミ合金白アルマイト処理−20〜 80℃
LHSSFLMUF−20〜110℃
SLHSSSLMU−20〜 80℃
SLHSSFSLMUS−20〜110℃

規格表

型式 
LHSS12
リニアブッシュハウジングユニット トールブロックシングルタイプ/コンパクトタイプ:関連画像LHSS12L
リニアブッシュハウジングユニット トールブロックシングルタイプ/コンパクトタイプ:関連画像LHSS12G
リニアブッシュハウジングユニット トールブロックシングルタイプ/コンパクトタイプ:関連画像LHSS12H

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
(Hタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
dr許容差D(S)LL1L2hWHM1
(有効長)
M2
(有効長)
Cd1×t
スタンダードコンパクトスタンダードコンパクトスタンダードコンパクトスタンダードコンパクトスタンダードコンパクトスタンダードコンパクトスタンダードコンパクト
40
−0.008
81.115101012163M3
(6)
M3
(10.5)
4.2×1.5
(M2ボルト用)
5104.0251671315205M4
(8)
M4
(10)
6×5
(M3ボルト用)
(6)0
−0.009
12103.0271891413161422204M4
(8)
M4
(11)
M4
(9)
4
(8)15133220101615201726245M5
(8.5)
M5
(8.5)
M4
(15)
M4
(12)
5
(10)19174.039271519182623323066M6
(9.5)
M6
(9.5)
M5
(20)
M5
(17)
68×6
(M4ボルト用)
(12)211940201928253432M5
(22)
M5
(19)
13234228162530437M6
(13)
M6
(23)
9×7
(M5ボルト用)
(16)28263.84732182726363349437M6
(13)
M6
(29)
M6
(26)
8
200
−0.010
3252363142548M8
(15)
M8
(34)
11×8
(M6ボルト用)
25403.26942223752659M10
(17)
M10
(42)
14×10
(M8ボルト用)
30457444405871M10
(17.5)
M10
(48)
使用上の注意はP.337を参照してください。 コンパクトタイプはdr寸( )サイズのみ。 M1は通し穴の為、ボルトがブッシュに干渉しない様にご注意ください。
スタンダードタイプのdr4は、M1取付穴が1ヶ所のみとなります。基準面は型番記載シールの裏側になります。納入時に防錆油が塗布されています。
dr基本定格荷重質量(g)
C(動)NCo(静)Nスタンダードコンパクト
スタンダードコンパクトスタンダードコンパクト
4881278
516720618
62061312651552217
82652353802774032
103723685494338067
124123815984499080
13510608132
167756081180716204155
208821370272
259801570574
3015702740710
kgf=N×0.101972

基本情報

タイプ ハウジング スタイル スタンダード 外筒表面処理 白アルマイト処理
モーション 直動運動 ボールの循環種類 シングル 精度 上級
種類 ハウジングユニットトールブロックタイプ 長さ シングル シール シール付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ハウジング
  • スタイル

    • スタンダード
  • 内接円径 dr(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全長 L(mm)

    • 15
    • 25
    • 27
    • 32
    • 39
    • 40
    • 42
    • 47
    • 52
    • 69
    • 74
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 外筒表面処理

    • 白アルマイト処理
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
    • 潤滑油塗布
      • Gタイプ(低発塵)
      • Hタイプ(食品・飲料向け)
      • Lタイプ(耐熱性)
  • ボールの循環種類

    • シングル
  • 外径 D(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 17
    • 19
    • 21
    • 23
    • 26
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
  • 精度

    • 上級
  • 種類

    • ハウジングユニットトールブロックタイプ
  • 長さ

    • シングル
  • ボール材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
    • ステンレス(SUS)
  • シール

    • シール付
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • タイプ

    • SLHSS
    • LHSS
    • LHSSK
    • SLHSSF
    • LHSSF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム