ノック穴付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック シングル/ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ミスミオリジナル規格。スタンダードタイプに比べ、ノック穴付タイプは装置の組み立て時間短縮、位置再現性がアップします。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ノック穴付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロックシングルタイプ:関連画像
Type使用リニアブッシュホルダ使用雰囲気温度
シングルタイプダブルタイプ(P.349)材質表面処理
LHSSNLHSSWNLMUアルミ合金白アルマイト処理-20〜80℃

基本情報

タイプ ハウジング スタイル スタンダード 外筒材質 SUJ2相当
外筒表面処理 白アルマイト処理 モーション 直動運動 精度 上級
種類 ハウジングユニットトールブロックタイプ ボール材質 SUJ2相当 保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当)
シール シール付 外筒材質 SUJ2相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ハウジング
  • スタイル

    • スタンダード
  • 内接円径 dr(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全長 L(mm)

    • 32
    • 39
    • 40
    • 42
    • 47
    • 52
    • 56
    • 68
    • 69
    • 70
    • 74
    • 84
    • 94
    • 121
    • 128
    • 136
    • 138
    • 187
    • 202
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • 外筒表面処理

    • 白アルマイト処理
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
    • 潤滑油塗布
      • Gタイプ(低発塵)
      • Hタイプ(食品・飲料向け)
      • Lタイプ(耐熱性)
  • ボールの循環種類

    • シングル
    • ダブル
  • 外径 D(φ)

    • 15
    • 19
    • 21
    • 23
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
  • 精度

    • 上級
  • 種類

    • ハウジングユニットトールブロックタイプ
  • 長さ

    • シングル
    • ダブル
    • ロング
  • ボール材質

    • SUJ2相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • タイプ

    • LHSSWN
    • LHSSN
    • LHSSLN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム