クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック シングル/ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ミスミオリジナル規格。スタンダードタイプに比べ、クランプレバー付タイプはワークの位置調整が可能な規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像
Type使用リニア
ブッシュ
ホルダカラー・ネジ部使用クランプ
レバー
(p2_1169)
レバー部レバーネジ部ナット使用雰囲気
温度
右レバータイプ左レバータイプ材質表面処理材質材質表面処理材質材質
シングルダブルシングルダブル(P.349)
LHSSCLHSSWCLHSLCLHSLWCLMUアルミ
合金
白アルマイト
処理
SUS304相当CLFSC亜鉛
ダイカスト
焼付塗装SUS303相当ステンレス
(SUS)
−20〜80℃

規格表

型式 
LHSSC16
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像 LHSLC16L
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像 LHSSC16G
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像 LHSLC20H

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
(Hタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
■特長:ミスミオリジナル規格。スタンダードタイプに比べ、クランプレバー付きタイプはワークの位置調整が可能な規格です。
型式LL1L2L3L4hWH(G)JKPM1
(有効長)
M2
(有効長)
M3d1×t
Typedr許容差シングルダブルシングルダブルシングルダブルシングルダブルシングルダブル
シングルダブル
LHSSC
LHSLC
LHSSWC
LHSLWC
160
−0.009
0
−0.010
62993252186524313124.527364943.7383012.57M6
(13)
M6
(29)
M49×7
(M5ボルト用)
200
−0.010
0
−0.012
671093658702333322731425440.744308M8
(15)
M8
(34)
11×8
(M6ボルト用)
258614542802210030.54140.53137526545.753.53013.59M10
(17)
M10
(42)
M5 
14×10
30911554490110324340587142.75930M10
(17.5)
M10
(48)
(M8ボルト用)

使用上の注意はP.337を参照してください。納入時に防錆油を塗布しています。
M1は通し穴の為、ボルトがブッシュに干渉しない様に管理してください。基準面は型番記載シールの裏側になります。
dr最大スラスト荷重 N基本定格荷重質量(g)¥基準単価
グリース
 C(動)NCo(静)NLHSSC
LHSLC
LHSSWC
LHSLWC
締付け
トルク N・m
シングルダブルシングルダブルシングルダブル
162501.57751230118023503475264,7405,570
202501.58821400137027404386865,3006,350
25250398015601570314084113876,2607,600
3050031570249027405490101516897,1909,170
kgf=N×0.101972

基本情報

タイプ ハウジング スタイル スタンダード 外筒材質 SUJ2相当
外筒表面処理 表面処理なし モーション 直動運動 潤滑の種類 なし
精度 上級 ボール材質 SUJ2相当 保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当)
シール シール付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ハウジング
  • スタイル

    • スタンダード
  • 内接円径 dr(φ)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全長 L(mm)

    • 62
    • 67
    • 86
    • 91
    • 99
    • 109
    • 145
    • 155
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
  • ボールの循環種類

    • シングル
    • ダブル
  • 精度

    • 上級
  • 長さ

    • シングル
  • ボール材質

    • SUJ2相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • レバー方向

    • 右レバータイプ
    • 左レバータイプ
  • グリース封入

    • Gタイプ(低発塵)
    • Lタイプ(耐熱性)
    • なし
  • タイプ

    • LHSLC
    • LHSLWC
    • LHSSWC
    • LHSSC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム