フランジ付リニアブッシュ ロングタイプ/インローロングタイプ

フランジ付リニアブッシュ ロングタイプ/インローロングタイプ
  • 数量スライド割引

取付用フランジをねじ止めできるため組付に便利な規格です。インローロングタイプはリニアブッシュ取り付け側の反対側にリニアブッシュがはみ出ないため、取り付けの反対側のスペースを確保できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
フランジ付リニアブッシュ ロングタイプ/インローロングタイプ:関連画像
Type外筒・ボール外筒保持器使用雰囲気温度付属品
 丸フランジ角フランジ二面フランジ材質硬度表面処理材質
ロングLHKRNLLHKSNLLHKCNLSUJ2相当58HRC〜樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃シール材質
ニトリルゴム
(-20〜120℃)
LHKRNLFLHKSNLFステンレス(SUS)-20〜110℃
LHKRLLHKSLLHKCL無電解
ニッケルメッキ
樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃
LHKRLFLHKSLFステンレス(SUS)-20〜110℃
SLHKRLFSSLHKSLFSSUS440C相当56HRC〜ステンレス(SUS)-20〜120℃
インローロングLHKIRNLLHKISNLLHKICNLSUJ2相当58HRC〜樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃
LHKIRNLFLHKISNLFステンレス(SUS)-20〜110℃
LHKIRLLHKISLLHKICL無電解
ニッケルメッキ
樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃
LHKIRLFLHKISLFステンレス(SUS)-20〜110℃
SLHKIRLFSSLHKISLFSSUS440C相当56HRC〜ステンレス(SUS)-20〜120℃

規格表

型式 
 LHKRL8
フランジ付リニアブッシュ ロングタイプ/インローロングタイプ:関連画像 LHKRL8L
フランジ付リニアブッシュ ロングタイプ/インローロングタイプ:関連画像 LHKRL8G
フランジ付リニアブッシュ ロングタイプ/インローロングタイプ:関連画像 LHKRL8H

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
(Hタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
dr D許容差 LHTdd1tP.C.D.WFA偏芯ボール条列*直角度基本定格荷重静的許容
モーメント
(N・m)
質量(g)
 許容差 表面処理
なし
表面処理
あり
 許容差C(動)NCo(静)N丸フランジ角フランジ二面フランジ
6 0
- 0.012
15 0
- 0.013
 0
- 0.018
49±0.3
53253.563.124250.02040.0203245298.26658
819 0
- 0.016
 0
- 0.021
6864064.57.54.1293043178416.0135117
102382433334588110027.0205189
12 0
- 0.015
2686463635657120040.1248228
132892483837813157042.9308286
1632 0
- 0.019
 0
- 0.025
10585485.595.1434224360.0250.0251230235073.5412376386
20 0
- 0.018
40120625150324051400274098.0752714724
25451671074106.6116.160583549615603140157124411631178
3052 0
- 0.022
 0
- 0.030
184826764385524905490297163615431567
35 0
- 0.021
602001396139148.1787545640.0300.03026506270373258024002433
40652301018380486834308040553295025102798
使用上の注意はP.337を参照してください。納入時に防錆油が塗布されています。
ロングタイプの取付穴は逆方向となります。インローフランジタイプの使用例は P.341をご参照ください。
*D部とフランジ取付面の直角度       kgf=N×0.101972

基本情報

タイプ フランジ スタイル スタンダード モーション 直動運動
ボールの循環種類 ダブル 精度 上級 シール シール付
ザグリ穴 スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • フランジ
  • スタイル

    • スタンダード
  • フランジ種類

    • 標準フランジ
    • インローフランジ
  • 内接円径 dr(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • 全長 L(mm)

    • 49
    • 68
    • 82
    • 86
    • 92
    • 105
    • 120
    • 167
    • 184
    • 200
    • 230
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
    • 潤滑油塗布
      • Gタイプ(低発塵)
      • Hタイプ(食品・飲料向け)
      • Lタイプ(耐熱性)
  • ボールの循環種類

    • ダブル
  • 外径 D(φ)

    • 15
    • 19
    • 23
    • 26
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
    • 52
    • 60
    • 65
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 20
    • 25
    • 30
  • 種類

    • 標準フランジ
    • インローフランジ
  • フランジ形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • ボール材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
    • ステンレス(SUS)
  • シール

    • シール付
  • ザグリ穴

    • スタンダード
  • タイプ

    • SLHKRLFS
    • LHKSLF
    • LHKISLF
    • LHKIRLF
    • SLHKIRLFS
    • LHKIRNL
    • LHKICL
    • LHKRNLF
    • LHKIRL
    • LHKSL
    • LHKISNL
    • LHKIRNLF
    • LHKICNL
    • LHKRNL
    • LHKCNL
    • LHKISL
    • LHKRL
    • LHKSNL
    • SLHKSLFS
    • SLHKISLFS
    • LHKCL
    • LHKSNLF
    • LHKISNLF
    • LHKRLF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム