フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ インローダブル

フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ インローダブル
  • 数量スライド割引

リニアブッシュ取り付け側の反対側にリニアブッシュがはみ出ないため、取り付けの反対側のスペースを確保できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ インローダブル:関連画像
Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度付属品
丸フランジ角フランジ二面フランジ材質硬度表面処理材質材質
LHIRWLHISWLHICWSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃シール材質
ニトリルゴム
(-20〜120℃)
LHIRWFLHISWFLHICWFステンレス(SUS)-20〜110℃
LHIRWMLHISWMLHICWM無電解ニッケルメッキSUS440C相当樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃
LHIRWMFLHISWMFLHICWMFステンレス(SUS)-20〜110℃
SLHIRWSLHISWSLHICWSUS440C相当56HRC〜樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃
SLHIRWSSLHISWSSLHICWSステンレス(SUS)-20〜120℃

規格表

型式 
LHIRW8
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ インローダブル:関連画像 LHIRW8L
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ インローダブル:関連画像 LHIRW8G
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ インローダブル:関連画像 LHIRW8H

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
(Hタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
dr D許容差 LHTdd1tP.C.D.WFA偏芯ボール
条列

直角度
基本定格荷重静的許容
モーメント
(N・m)
質量(g)
 許容差 表面処理
なし
表面処理
あり
 許容差C(動)NCo(静)N丸フランジ角フランジ二面フランジ
6 0
- 0.010
12 0
- 0.013
 0
- 0.018
35±0.3
52853.563.12022200.01540.0153245292.18312528
81545322425244317844.31514347
1019 0
- 0.016
 0
- 0.021
5564064.57.54.129302958811007.24987890
12215742323232657120010.911090102
13236143333433813157011.6130108123
16287048383722311230235019.7190165182
20 0
- 0.012
32 0
- 0.019
 0
- 0.025
8085485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
2540112625150324061560314043.4540500525
30451231074106.6116.1605835492490549082.8680590645
35 0
- 0.015
52 0
- 0.022
 0
- 0.030
13582676438550.0250.025265062701101020930945
40601511396139148.17875456434308040147157013801423
508019211698925680608015900397360034003437
*D部とフランジ取付面の直角度 kgf=N×0.101972
使用上の注意はP.337を参照してください。 納入時に防錆油が塗布されています。
フランジ型高さ調整スペーサは P.364からお選びいただけます。

基本情報

タイプ フランジ スタイル スタンダード フランジ種類 インローフランジ
モーション 直動運動 ボールの循環種類 ダブル 精度 上級
シール シール付 ザグリ穴 スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • フランジ
  • スタイル

    • スタンダード
  • フランジ種類

    • インローフランジ
  • 内接円径 dr(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 全長 L(mm)

    • 35
    • 45
    • 55
    • 57
    • 61
    • 70
    • 80
    • 112
    • 123
    • 135
    • 151
    • 192
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
    • 潤滑油塗布
      • Gタイプ(低発塵)
      • Hタイプ(食品・飲料向け)
      • Lタイプ(耐熱性)
  • ボールの循環種類

    • ダブル
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 15
    • 19
    • 21
    • 23
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
    • 52
    • 60
    • 80
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 15
    • 20
    • 25
  • フランジ形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • ボール材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
    • ステンレス(SUS)
  • シール

    • シール付
  • ザグリ穴

    • スタンダード
  • タイプ

    • LHISWM
    • SLHICWS
    • SLHICW
    • LHICWMF
    • LHICWF
    • LHICWM
    • LHIRWM
    • LHICW
    • LHIRW
    • LHIRWF
    • LHISWF
    • LHISW
    • SLHISWS
    • SLHIRWS
    • SLHIRW
    • SLHISW
    • LHISWMF
    • LHIRWMF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム