プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル

フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
  • 数量スライド割引

取付用フランジをねじ止めできるため組付が便利な規格です。ザグリ穴が逆向きのタイプもご用意しました。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル:関連画像
ザグリ穴Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度付属品
丸フランジ角フランジ二面フランジ材質硬度表面処理材質材質
逆ザグリ穴LHZRWLHZSWLHZCWSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂(ジュラコンM90相当)−20〜 80℃シール材質
ニトリルゴム
(-20〜120℃)
スタンダード
タイプ
LHFRW−N
シールなし
LHFSW−N
シールなし
LHFCW−N
シールなし
LHFRWLHFSWLHFCW
LHFRWFLHFSWFLHFCWFステンレス(SUS)−20〜110℃
LHFRWRLHFSWRLHFCWR低温黒色クロムメッキSUS440C
相当
樹脂(ジュラコンM90相当)−20〜 80℃
LHFRWMLHFSWMLHFCWM無電解ニッケルメッキ
LHFRWMFLHFSWMFLHFCWMFステンレス(SUS)−20〜110℃
SLHFRWSLHFSWSLHFCWSUS440C
相当
56HRC〜樹脂(ジュラコンM90相当)−20〜 80℃
SLHFRWSSLHFSWSSLHFCWSステンレス(SUS)−20〜120℃

規格表

型式  
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル:関連画像LHFCW12
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル:関連画像LHFCW−N12
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル:関連画像LHFCWR10
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル:関連画像LHFCWR10L


(シールなし)
(低温黒色クロムメッキ)
(Lタイプグリース入り)


低温黒色クロムメッキの特長はP.338参照
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
drD許容差LHTdd1tP.C.D.WFA偏芯ボール
条列
直角度基本定格荷重静的許容
モーメント
( N・m)
質量(g)
 許容差 表面処理
なし
表面処理
あり
 許容差C(動)NCo(静)N丸フランジ角フランジ二面フランジ
30
−0.010
70
−0.011
0
−0.015
19±0.3193.52.54.52.11315130.01040.0101382100.518.777.7
4823201416141762540.6311910
510282553.563.11720172634121.38242021
6120
−0.013
0
−0.018
35282022200.0150.0153245292.18312528
81545322425244317844.31514347
10190
−0.016
0
−0.021
554064.57.54.129302958811007.24987890
12215742323232657120010.911090102
13236143333433813157011.6130108123
16287048383722311230235019.7190165182
200
−0.012
320
−0.019
0
−0.025
805485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
2540112625150324061560314043.4540500525
304512374106.6116.1605835492490549082.8680590645
350
−0.015
520
−0.022
0
−0.030
13582676438550.0250.025265062701101020930945
406015196139148.17875456434308040147157013801423
508019211698925680608015900397360034003437
kgf=N×0.101972
使用上の注意はP.337を参照してください。 フランジ型高さ調整スペーサは P.364からお選びいただけます。 納入時に防錆油が塗布されています。
dr=3・4、LHFRW−N・LHFSW−N・LHFCW−Nはシールなしです。 逆ザグリ穴タイプは、逆側からの取付が可能です。

基本情報

タイプ フランジ スタイル スタンダード フランジ種類 標準フランジ
モーション 直動運動 ボールの循環種類 ダブル 精度 上級
種類 標準フランジ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • フランジ
  • スタイル

    • スタンダード
  • フランジ種類

    • 標準フランジ
  • 内接円径 dr(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 全長 L(mm)

    • 19
    • 23
    • 28
    • 35
    • 45
    • 55
    • 57
    • 61
    • 70
    • 80
    • 112
    • 123
    • 135
    • 151
    • 192
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
      • 低温黒色クロムメッキ
      • 無電解ニッケルメッキ
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
    • 潤滑油塗布
      • Gタイプ(低発塵)
      • Hタイプ(食品・飲料向け)
      • Lタイプ(耐熱性)
  • ボールの循環種類

    • ダブル
  • 外径 D(φ)

    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 19
    • 21
    • 23
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
    • 52
    • 60
    • 80
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
  • 種類

    • 標準フランジ
  • フランジ形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • ボール材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
    • ステンレス(SUS)
  • シール

    • シールなし
    • シール付
  • ザグリ穴

    • スタンダード
    • 逆ザグリ
  • タイプ

    • SLHFRW
    • LHZRW
    • LHFCWF
    • LHFCWM
    • LHFSW
    • SLHFSW
    • LHFRW-N
    • LHFRWR
    • LHFSWR
    • LHFCW-N
    • LHFSW-N
    • LHFCWMF
    • SLHFCW
    • LHFSWMF
    • LHFRWF
    • LHFRWMF
    • SLHFSWS
    • LHFSWF
    • LHFRW
    • LHFCW
    • LHFCWR
    • LHFRWM
    • LHFSWM
    • LHZSW
    • LHZCW
    • SLHFRWS
    • SLHFCWS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム