フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-

フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-
  • 数量スライド割引

取付用フランジをねじ止めできるため組付が便利な規格です。ザグリ穴が逆向きのタイプもご用意しました。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
 
                                                         
フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-:関連画像
ザグリ穴Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度付属品
丸フランジ角フランジ二面フランジ材質硬度表面処理材質材質
逆ザグリLHZRLHZSLHZCSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂(ジュラコンM90相当)−20〜 80℃シール材質
ニトリルゴム
(-20〜120℃)
スタンダードLHFR−N
シールなし
LHFS−N
シールなし
LHFC−N
シールなし
LHFRLHFSLHFC
LHFRFLHFSFLHFCFステンレス(SUS)−20〜110℃
LHFRRLHFSRLHFCR低温黒色クロムメッキSUS440C
相当
樹脂(ジュラコンM90相当)−20〜 80℃
LHFRMLHFSMLHFCM無電解
ニッケルメッキ
LHFRMFLHFSMFLHFCMFステンレス(SUS)−20〜110℃
SLHFRSLHFSSLHFCSUS440C
相当
56HRC〜樹脂(ジュラコンM90相当)−20〜 80℃
SLHFRSSLHFSSSLHFCSステンレス(SUS)−20〜120℃

規格表

型式  
 LHFC8
 LHFC−N10
フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-:関連画像 LHFCR8
フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-:関連画像 LHFCR10L


(シールなし)
(低温黒色クロムメッキ)
(Lタイプグリース入り)



低温黒色クロムメッキの特長はP.338参照
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
drD許容差LHTdd1tP.C.D.WFA偏芯ボール
条列
直角度基本定格荷重質量(g)
 許容差 表面処理
なし
表面処理
あり
 許容差C(動)NCo(静)N丸フランジ角フランジ二面フランジ
30
−0.008
70
−0.011
0
−0.015
10±0.3193.52.54.52.11315130.00840.0086910575.16
4812201416148812786.27
510152553.563.1172017167206171314
60
−0.009
120
−0.013
0
−0.018
19282022200.0120.012206265241821
8152432242524265380372933
10190
−0.016
0
−0.021
294064.57.54.1293029372549725264
12213042323232412598765768
13233243333433510784887281
16283748383722317751180120104112
200
−0.010
320
−0.019
0
−0.025
425485.595.1434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
30456474106.6116.16058354915702740470375388
350
−0.012
520
−0.022
0
−0.030
7082676438550.0200.02016703140650560575
40608096139148.178754564216040201060880913
50801001169892568038207940220020002037
kgf=N×0.101972
使用上の注意はP.337を参照してください。 フランジ型高さ調整スペーサは P.364からお選びいただけます。 納入時に防錆油が塗布されています。
dr=3・4,LHFR−N・LHFS−N・LHFC−Nはシールなしです。 逆ザグリ穴タイプは、逆側からの取付が可能です。

基本情報

タイプ フランジ スタイル スタンダード フランジ種類 標準フランジ
モーション 直動運動 ボールの循環種類 シングル 精度 上級
種類 標準フランジ 長さ シングル

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • フランジ
  • スタイル

    • スタンダード
  • フランジ種類

    • 標準フランジ
  • 内接円径 dr(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 全長 L(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 19
    • 24
    • 29
    • 30
    • 32
    • 37
    • 42
    • 59
    • 64
    • 70
    • 80
    • 100
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
      • 低温黒色クロムメッキ
      • 無電解ニッケルメッキ
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
    • 潤滑油塗布
      • Gタイプ(低発塵)
      • Hタイプ(食品・飲料向け)
      • Lタイプ(耐熱性)
  • ボールの循環種類

    • シングル
  • 外径 D(φ)

    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 19
    • 21
    • 23
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
    • 52
    • 60
    • 80
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 8
    • 12
    • 15
    • 20
  • 種類

    • 標準フランジ
  • 長さ

    • シングル
  • フランジ形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • ボール材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
    • ステンレス(SUS)
  • シール

    • シールなし
    • シール付
  • ザグリ穴

    • スタンダード
    • 逆ザグリ
  • タイプ

    • LHFRR
    • SLHFCS
    • LHZS
    • LHFCM
    • LHFR
    • LHFSMF
    • LHFCR
    • LHFSF
    • LHZR
    • LHZC
    • LHFRMF
    • LHFSM
    • SLHFRS
    • LHFRF
    • SLHFC
    • SLHFS
    • LHFS-N
    • SLHFSS
    • LHFC-N
    • LHFRM
    • LHFC
    • LHFCF
    • LHFCMF
    • LHFSR
    • SLHFR
    • LHFS
    • LHFR-N
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム