フランジ付リニアブッシュ インローミドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

全長はシングルの1.5倍・許容モーメントは4.3倍で、ダブルタイプのスペースがない場合に最適です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
フランジ付リニアブッシュ インローミドル:関連画像
Type外筒ボール保持器使用雰囲気
温度
付属品
丸フランジ角フランジ二面フランジ材質硬度表面処理材質材質
LHIRDLHISDLHICDSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂
(ジュラコンM90相当)
-20〜80℃シール材質
ニトリルゴム(-20〜120℃)

規格表

型式 
LHIRD12
LHMCD16
フランジ付リニアブッシュ インローミドル:関連画像LHIRD12L
フランジ付リニアブッシュ インローミドル:関連画像LHMCD16G
フランジ付リニアブッシュ インローミドル:関連画像LHMSD20H


(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
(Hタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
型式 D LHTdd1tP.C.D.WFA偏芯ボール条列
直角度
基本定格荷重静的許容モーメント(N・m)質量(g)
Typedr許容差 許容差 許容差C(動)NCo(静)N丸フランジ角フランジ二面フランジ
LHIRD
LHISD
L
HICD
60
−0.010
120
−0.013
29±0.352853.563.12022200.01540.0152263101.42272124
81537322425243104522.12473943
10190
−0.016
4764064.57.54.12930295087184.37856577
1221423232326348146.2896981
1323433334336408266.210987102
16285648383722311164144813.1157132149
200
−0.012
320
−0.019
6585485.595.1434224360.0250.021554206818.3232197219
254083625150324061725306825.3481442452
3045901074106.6116.1605835492440397442.7560482494
*D部とフランジ取付面の直角度
kgf=N×0.101972
使用上の注意はP.337を参照してください。 フランジ型高さ調整スペーサはP.364よりお選びいただけます。
納入時に防錆油が塗布されています。

基本情報

タイプ フランジ スタイル スタンダード フランジ種類 インローフランジ
外筒材質 SUJ2相当 外筒表面処理 表面処理なし モーション 直動運動
潤滑の種類 なし ボールの循環種類 ダブル 精度 上級
ボール材質 SUJ2相当 保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当) シール シール付
ザグリ穴 スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • フランジ
  • スタイル

    • スタンダード
  • フランジ種類

    • インローフランジ
  • 内接円径 dr(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全長 L(mm)

    • 29
    • 37
    • 47
    • 56
    • 65
    • 83
    • 90
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
  • ボールの循環種類

    • ダブル
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 15
    • 19
    • 21
    • 23
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 15
    • 20
  • フランジ形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • ボール材質

    • SUJ2相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • ザグリ穴

    • スタンダード
  • グリース封入

    • Gタイプ(低発塵)
    • Hタイプ(食品・飲料向け)
    • Lタイプ(耐熱性)
    • なし
  • タイプ

    • LHISD
    • LHICD
    • LHIRD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム