リニアブッシュ ストレートタイプ ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

シングルタイプより全長(L寸)が短いため、L寸方向に省スペースな設計が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
リニアブッシュ ストレートタイプ ショート:関連画像
Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度付属品
ショートタイプ材質硬度表面処理材質材質
LMUTSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜80℃シール材質ニトリルゴム
(-20〜120℃)
SLMUTSUS440C相当56HRC〜SUS440C相当

規格表

型式 
LMUT8
LMUD10

リニアブッシュ ストレートタイプ ショート:関連画像LMUDM12L


(Lタイプグリース入り)
各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については P.338
■ショートタイプ
型式DLRf(r)偏芯
(最大)
ボール
条列
基本定格荷重質量
(g)
Typedr許容差 許容差 許容差C(動)NCo(静)N
LMUT
SLMUT
6 0
-0.009
12 0
-0.011
16 0
-0.2
10.30.40.01241131556.6
8152015522614.7
1019 0
-0.013
251.20.425435926.1
12210.831740728.6
132332041336.3
1628301.50.558272460.0
20 0
-0.010
32 0
-0.016
350.01557771034 81.6
使用上の注意はP.337を参照してください。納入時に防錆油が塗布されています。
ガイド部が短いため、モーメントが掛かる仕様には適しません。
kgf=N×0.101972

基本情報

タイプ ストレート スタイル スタンダード 外筒表面処理 表面処理なし
モーション 直動運動 潤滑の種類 なし ボールの循環種類 シングル
精度 上級 種類 ストレ-ト 長さ ショート
保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当) シール シール付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ストレート
  • スタイル

    • スタンダード
  • 内接円径 dr(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
  • 全長 L(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • なし
  • ボールの循環種類

    • シングル
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 15
    • 19
    • 21
    • 23
    • 28
    • 32
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 12
    • 15
  • 種類

    • ストレ-ト
  • 長さ

    • ショート
  • ボール材質

    • SUJ2相当
    • SUS440C相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • グリース封入

    • Gタイプ(低発塵)
    • Hタイプ(食品・飲料向け)
    • Lタイプ(耐熱性)
    • なし
  • タイプ

    • LMUT
    • SLMUT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム