潤滑ユニットMX付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック シングル/ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

自動給油により、メンテナンス期間を大幅に延長。メンテナンスコストを削減できる商品です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
潤滑ユニットMX付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック シングル/ダブルタイプ:関連画像
Type 使用リニアブッシュ
(P.366)
ホルダ 使用雰囲気温度
シングルタイプ ダブルタイプ 材質 表面処理
LHSS−MX LHSSW−MX LMU−MX アルミ合金 白アルマイト処理 -20〜80℃

規格表

型式  
LHSS−MX16
LHBBW−MX25
各種グリース対応サービス不可
■トールブロックタイプ
型式 D (S) L L1 L2 h W H M1 M2 d1×t 基本定格荷重 静的許容
モーメント
(N・m)
質量(g) ¥基準単価
Type dr 許容差 C(動)N Co(静)N LHSS−MX LHSSW−MX
  シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル シングル ダブル
LHSS−MX
LHSSW−MX
10  0
- 0.009
 0
-0.010
19 2.0 45 74 27 36 15 50 19 26 32 6 M6 M5 8×6
(M4ボルト用)
372 588 549 1100 7.24 92 166 1,570 2,410
12 21 47 77 20 28 34 412 657 598 1200 10.9 103 185 1,670 2,540
16 28 2.3 56 93 32 52 18 65 27 36 49 7 M6 9×7
(M5ボルト用)
775 1230 1180 2350 19.7 237 423 2,490 3,620
20  0
-0.010
 0
-0.012
32 2.8 64 106 36 58 70 31 42 54 8 M8 M8 11×8
(M6ボルト用)
882 1400 1370 2740 26.8 324 584 2,950 4,390
25 40 2.2 85 144 42 80 22 100 37 52 65 9 M10 M10 14×10
(M8ボルト用)
980 1560 1570 3140 43.4 672 1239 3,690 5,520
30 45 92 156 44 90 110 40 58 71 1570 2490 2740 5490 82.8 843 1545 4,370 7,080
使用上の注意はp1_337を参照してください。
kgf=N×0.101972

基本情報

タイプ ハウジング スタイル スタンダード 外筒材質 SUJ2相当
外筒表面処理 白アルマイト処理 モーション 直動運動 潤滑の種類 潤滑ユニットMX付
精度 上級 種類 ハウジングユニットトールブロックタイプ ボール材質 SUJ2相当
保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当) シール シール付 外筒材質 SUJ2相当
グリース封入 リチウム石けん基

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ハウジング
  • スタイル

    • スタンダード
  • 内接円径 dr(φ)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 全長 L(mm)

    • 45
    • 47
    • 56
    • 64
    • 74
    • 77
    • 85
    • 92
    • 93
    • 106
    • 144
    • 156
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • 外筒表面処理

    • 白アルマイト処理
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • 潤滑ユニットMX付
  • ボールの循環種類

    • シングル
    • ダブル
  • 外径 D(φ)

    • 19
    • 21
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
  • 精度

    • 上級
  • 種類

    • ハウジングユニットトールブロックタイプ
  • 長さ

    • シングル
    • ダブル
  • ボール材質

    • SUJ2相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • グリース封入

    • リチウム石けん基
  • タイプ

    • LHSSW-MX
    • LHSS-MX
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム