プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

潤滑ユニットMX付リニアブッシュ インロ-フランジダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

自動給油により、メンテナンス期間を大幅に延長。メンテナンスコストを削減できる商品です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
潤滑ユニットMX付リニアブッシュ インロ-フランジダブルタイプ:関連画像
Type 外筒 ボール パッドケース/保持器 使用雰囲気温度 付属品
丸フランジタイプ 角フランジタイプ 二面フランジタイプ 材質 硬度 表面処理 材質 材質
LHIRW−MX LHISW−MX LHICW−MX SUJ2相当 58HRC〜 SUJ2相当 樹脂
(ジュラコンM90相当)
-20〜80℃ シール材質
ニトリルゴム

規格表

型式  
LHIFS−MX25
LHIRW−MX16
各種グリース対応サービス不可
型式 D L L1 V H T d d1 t P.C.D. W F A 偏芯 ボール
条列
*直角度 基本定格荷重 静的許容
モーメント
(Mo N・m)
質量(g)
Type dr 許容差   許容差   許容差 C(動)N Co(静)N 丸フランジ 角フランジ 二面フランジ

LHIRW−MX
LHISW−MX
LHICW−MX
10  0
- 0.010
19  0
- 0.016
64.5 55 ±0.3 5 6 40 6 4.5 7.5 4.1 29 30 29 0.015 4 0.015 588 1100 7.24 102 82 94
12 21 67.5 57 5.5 42 32 32 32 657 1200 10.9 114 94 106
16 28 82 70 6 48 38 37 22 31 1230 2350 19.7 197 172 189
20  0
- 0.012
32  0
- 0.019
93 80 7 8 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36 0.020 5 0.020 1400 2740 26.8 271 236 258
25 40 130 112 9 62 51 50 32 40 6 1560 3140 43.4 559 519 544
30 45 142 123 10 10 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49 2490 5490 82.8 704 614 669
35  0
- 0.015
52  0
- 0.022
155.5 135 11 82 67 64 38 55 0.025 0.025 2650 6270 110 1048 958 973
40 60 175 151 12 13 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 3430 8040 147 1603 1413 1456
50 80 220 192 14 116 98 92 56 80 6080 15900 397 3663 3463 3500
kgf=N×0.101972
使用上の注意はP.337を参照してください。フランジ型高さ調整スペーサはP.364よりお選びいただけます。
*D部とフランジ取付面の直角度

基本情報

タイプ フランジ スタイル スタンダード フランジ種類 インローフランジ
外筒材質 SUJ2相当 外筒表面処理 表面処理なし モーション 直動運動
潤滑の種類 潤滑ユニットMX付 ボールの循環種類 ダブル 精度 上級
ボール材質 SUJ2相当 保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当) シール シール付
ザグリ穴 スタンダード グリース封入 リチウム石けん基

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • フランジ
  • スタイル

    • スタンダード
  • フランジ種類

    • インローフランジ
  • 内接円径 dr(φ)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 全長 L(mm)

    • 64.5
    • 67.3
    • 82
    • 93
    • 130
    • 142
    • 155.5
    • 175
    • 220
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • 潤滑ユニットMX付
  • ボールの循環種類

    • ダブル
  • 外径 D(φ)

    • 19
    • 21
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
    • 52
    • 60
    • 80
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 15
    • 20
    • 25
  • フランジ形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • ボール材質

    • SUJ2相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • ザグリ穴

    • スタンダード
  • グリース封入

    • リチウム石けん基
  • タイプ

    • LHISW-MX
    • LHICW-MX
    • LHIRW-MX
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム