潤滑ユニットMX付リニアブッシュ インロ-フランジシングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

自動給油により、メンテナンス期間を大幅に延長。メンテナンスコストを削減できる商品です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
潤滑ユニットMX付リニアブッシュ インロ-フランジシングルタイプ:関連画像
Type 外筒 ボール パッドケース/保持器 使用雰囲気温度 付属品
丸フランジタイプ 角フランジタイプ 二面フランジタイプ 材質 硬度 表面処理 材質 材質
LHIFR−MX LHIFS−MX LHIFC−MX SUJ2相当 58HRC〜 SUJ2相当 樹脂
(ジュラコンM90相当)
-20〜80℃ シール材質
ニトリルゴム

規格表

型式  
LHIFS−MX25
LHIRW−MX16
各種グリース対応サービス不可
型式 D L L1 V H T d d1 t P.C.D. W F A 偏芯 ボール
条列
*直角度 基本定格荷重 質量(g)
Type dr 許容差   許容差   許容差 C(動)N Co(静)N 丸フランジ 角フランジ 二面フランジ
LHIFR−MX
LHIFS−MX
LHIFC−MX
10  0
- 0.009
19  0
- 0.016
39 29 ±0.3 5 6 40 6 4.5 7.5 4.1 29 30 29 0.012 4 0.012 372 549 76 56 68
12 21 41 30 5.5 42 32 32 32 412 598 80 61 72
16 28 49 37 6 48 38 37 22 31 775 1180 127 111 119
20  0
- 0.010
32  0
- 0.019
56 42 7 8 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36 0.015 5 0.015 882 1370 191 156 178
25 40 77 59 9 62 51 50 32 40 6 980 1570 359 319 344
30 45 84 64 10 10 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49 1570 2740 494 399 412
35  0
- 0.012
52  0
- 0.022
92 70 11 82 67 64 38 55 0.020 0.020 1670 3140 678 588 603
40 60 102.5 80 12 13 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 2160 4020 1093 913 946
50 80 128 100 14 116 98 92 56 80 3820 7940 2263 2063 2100
kgf=N×0.101972
使用上の注意はP.337を参照してください。フランジ型高さ調整スペーサはP.364よりお選びいただけます。
*D部とフランジ取付面の直角度

基本情報

タイプ フランジ スタイル スタンダード フランジ種類 インローフランジ
外筒材質 SUJ2相当 外筒表面処理 表面処理なし モーション 直動運動
潤滑の種類 潤滑ユニットMX付 ボールの循環種類 シングル 精度 上級
長さ シングル ボール材質 SUJ2相当 保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当)
シール シール付 ザグリ穴 スタンダード グリース封入 リチウム石けん基

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • フランジ
  • スタイル

    • スタンダード
  • フランジ種類

    • インローフランジ
  • 内接円径 dr(φ)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 全長 L(mm)

    • 39
    • 41
    • 49
    • 56
    • 77
    • 84
    • 92
    • 102.3
    • 128
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • 潤滑ユニットMX付
  • ボールの循環種類

    • シングル
  • 外径 D(φ)

    • 19
    • 21
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
    • 52
    • 60
    • 80
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 12
    • 15
    • 20
  • 長さ

    • シングル
  • フランジ形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • ボール材質

    • SUJ2相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • ザグリ穴

    • スタンダード
  • グリース封入

    • リチウム石けん基
  • タイプ

    • LHIFC-MX
    • LHIFR-MX
    • LHIFS-MX
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム