プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

潤滑ユニットMX付リニアブッシュ シングル/ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

自動給油により、メンテナンス期間を大幅に延長。メンテナンスコストを削減できる商品です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
潤滑ユニットMX付リニアブッシュ シングル/ダブルタイプ:関連画像
Type 外筒 ボール パッドケース/保持器 使用雰囲気
温度
付属品
シングルタイプ ダブルタイプ 材質 硬度 表面処理 材質 材質
LMU−MX LMUW−MX SUJ2相当 58HRC〜 SUJ2相当 樹脂(ジュラコンM90相当) -20〜80℃ シール材質 ニトリルゴム

規格表

型式
LMU−MX16
LHFR−MX12
各種グリース対応サービス不可
■シングルタイプ    
型式 D L L1 V B W D1 (r) 偏芯
(最大)
ボール
条列
基本定格荷重 質量
(g)
Type dr 許容差   許容差   許容差   許容差 C(動)N Co(静)N
LMU−MX 10  0
-0.009
19  0
-0.013
39 29  0
-0.2
5 19.4 0
-0.4
1.3 18 0.4 0.012 4 372 549 35
12 21 41 30 5.5 20.4 20 0.8 412 598 45
16 28 49 37 6 23.3 1.6 27 775 1180 80
20  0
-0.010
32  0
-0.016
56 42 7 27.3 30.5 0.015 5 882 1370 109
25 40 77 59  0
-0.3
9 37.3 0
-0.5
1.85 38 1.5 6 980 1570 255
30 45 84 64 10 40.8 43 1570 2740 286
35  0
-0.012
52  0
-0.019
92 70 11 45.3 2.1 49 0.020 1670 3140 453
40 60 102.5 80 12 56.3 57 2160 4020 687
50 80 128 100 14 68.8 2.6 76.5 3820 7940 1763
■ダブルタイプ
型式 D L L1 V B W D1 (r) 偏芯
(最大)
ボール
条列
基本定格荷重 静的許容
モーメント
(Mo N・m)
質量
(g)
Type dr 許容差   許容差   許容差   許容差 C(動)N Co(静)N
LMUW−MX 10  0
-0.010
19  0
-0.016
64.5 55    0
-0.3
5 41.4    0
-0.5
1.3 18 0.4 0.015 4 588 1100 7.24 66
12 21 67.5 57 5.5 43.4 20 0.8 657 1200 10.9 84
16 28 82 70 6 49.8 1.6 27 1230 2350 19.7 152
20  0
-0.012
32  0
-0.019
93 80 7 57.8    0
-0.6
30.5 0.020 5 1400 2740 26.8 191
25 40 130 112    0
-0.4
9 78.3 1.85 38 1.5 6 1560 3140 43.4 459
30 45 142 123 10 85.3 43 2490 5490 82.8 504
35  0
-0.015
52  0
-0.022
155.5 135 11 94.8 2.1 49 0.025 2650 6270 110 823
40 60 175 151 12 116.8 57 3430 8040 147 1203
50 80 220 192 14 142.8 2.6 76.5 6080 15900 397 3163
kgf=N×0.101972
使用上の注意はP.337を参照してください。

基本情報

タイプ ストレート スタイル スタンダード 外筒材質 SUJ2相当
外筒表面処理 表面処理なし モーション 直動運動 潤滑の種類 潤滑ユニットMX付
精度 上級 種類 ストレ-ト ボール材質 SUJ2相当
保持器材質 樹脂(ジュラコンM90相当) シール シール付 グリース封入 リチウム石けん基

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ストレート
  • スタイル

    • スタンダード
  • 内接円径 dr(φ)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 全長 L(mm)

    • 39
    • 41
    • 49
    • 56
    • 64.5
    • 68
    • 77
    • 82
    • 84
    • 92
    • 93
    • 102.5
    • 128
    • 130
    • 142
    • 155.5
    • 175
    • 220
  • 外筒材質

    • SUJ2相当
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
  • モーション

    • 直動運動
  • 潤滑の種類

    • 潤滑ユニットMX付
  • ボールの循環種類

    • シングル
    • ダブル
  • 外径 D(φ)

    • 19
    • 21
    • 28
    • 32
    • 40
    • 45
    • 52
    • 60
    • 80
  • 精度

    • 上級
  • 偏心(μm)

    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
  • 種類

    • ストレ-ト
  • 長さ

    • シングル
  • ボール材質

    • SUJ2相当
  • 保持器材質

    • 樹脂(ジュラコンM90相当)
  • シール

    • シール付
  • グリース封入

    • リチウム石けん基
  • タイプ

    • LMU-MX
    • LMUW-MX
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム