ボールスプライン 片端めねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片端面をめねじ加工したボールスプラインです。高精度な直動運動と回転トルクの伝達が可能な規格です。また、シャフトに加工したボール溝と鋼球との接触面積が大きく、負荷容量も大きく長寿命です。1軸でも直動ガイドとして使用可能なためコンパクトな設計を実現します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールスプライン 片端めねじタイプ:関連画像
片端めねじ
タイプ
スプライン軸SUJ2相当 ナットSCM415相当
硬度58HRC~
スプライン軸・ナット材質SUS440C相当
硬度55HRC~
ナット1個 ナット1個
丸フランジナット付 BSFM BSFMS
二面フランジナット付 BSFN
ストレートナット付 BSFS
ナットと軸のセット品として精度保証しているため単品販売はしておりません。
ナット取付方向を指定する場合は、規格外品としてお見積りします。詳細は下記URLを参照下さい。
http://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/kg/

規格表

型式 L M
BSFS10
ボールスプライン 片端めねじタイプ:関連画像BSFS10G
ボールスプライン 片端めねじタイプ:関連画像BSFS10L


350
350
350


M5
M5
M5
各種グリースに変更できます。
出荷日、価格、性能については P.374
■スプライン軸
型式 L 指定1mm単位 M(並目)
選択
D 質量
(kg/m)
Type No. ナット1個タイプ
BSFM
BSFN
BSFS
BSFMS
6 60400(190) 3               6 0.23
8 60400(190) 3 4             8 0.39
10 60600(390) 3 4 5           10.4 0.65
13 60600(390)   4 5 6         13.4 1.11
16 70600(390)   4 5 6 8       16.6 1.65
20 80700     5 6 8 10     20.6 2.57
25 90900     5 6 8 10 12   25.8 4.04
30 1001150       6 8 10 12 16 30.8 5.85
BSFMSは、*付サイズのみで、L寸のMAXは( )となります。
BSFNは、No.6、8、10のみとなります。
■丸フランジナット・二面フランジナット
No. D
(h6)
L Df H P.C.D. d1 d2 h W d B 基本定格トルク 基本定格荷重 静的許容モーメント 質量
(kg)
動 Ct
(N・m)
静 C0t
(N・m)
動 C
(kN)
静 C0
(kN)
M01
(N・m)
M02
(N・m)
6 14 25 30 6 22 3.5 6 3.1 6.5 1.5 18 3.8 7 1.2 2.1 5 36 0.03
8 16 32 24 21 4.8 8.7 1.2 2.1 5 36 0.04
10 21 40(33) 42(41) 6(8) 32(30) 4.5 8 4.4(5.3) 14(8.5) 25 19(11) 34(21) 3.8(2.4) 6.9(4.3) 26(15) 181(102) 0.09
13 24 44(36) 44(45) 7(8) 33(34) 15(10) 28(20) 52(37) 4.6(3.3) 8.3(5.9) 36(22) 251(148) 0.11
16 31 50 51 7 40 4.4 18 51 93 6.2 11.1 56 386 0.2
20 35 63 58 9 45 5.5 9.5 5.4 22.5 2 85 154 8.5 15.3 83 611 0.3
25 42 71 65 52 26.5 193 348 15.4 27.7 173 1248 0.4
30 47 80 75 10 60 6.6 11 6.5 30 2.5 272 490 18.5 33.3 212 1581 0.57
( )は材質SUS440C相当の寸法となります。静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合の、M02は2個密着して使用した場合の数値です。
■ストレートナット
No. D
(h6)
L b   t
(+0.05
0)
d α 基本定格トルク 基本定格荷重 静的許容モーメント 質量
(kg)
キー寸法(付属品)
許容差 動 Ct
(N・m)
静 C0t
(N・m)
動 C
(kN)
静 C0
(kN)
M01
(N・m)
M02
(N・m)
B   h   L1 R
許容差 許容差
6 14 25 2.5 +0.014
0
1.2 1.5 15° 3.8 7 1.2 2.1 5 36 0.012 2.5 +0.016
+0.006
2.5 0
−0.025
10.5 1.25
8 16 25° 4.8 8.7 1.2 2.1 5 36 0.013 10.5
10 21 40(33) 3 1.5 19(11) 34(21) 3.8(2.4) 6.9(4.3) 26(15) 181(102) 0.06 3 3 17(14) 1.5
13 24 44(36) 28(20) 52(37) 4.6(3.3) 8.3(5.9) 36(22) 251(148) 0.07 17(14)
16 31 50 3.5 +0.018
0
2 51 93 6.2 11.1 56 386 0.15 3.5 +0.024
+0.012
3.5 0
−0.030
18 1.75
20 35 63 4 2.5 2 85 154 8.5 15.3 83 611 0.2 4 4 29 2
25 42 71 193 348 15.4 27.7 173 1248 0.29 33
30 47 80 2.5 272 490 18.5 33.3 212 1581 0.37 42
( )は材質SUS440C相当の寸法となります。静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合の、M02は2個密着して使用した場合の数値です。

追加工

ボールスプライン 片端めねじタイプ:関連画像

基本情報

軸端形状(左) めねじ 軸端形状(右) 標準 種類 中実
トルク 中トルク ナットの個数(ヶ) 1 ナットの長さ 標準
予圧 標準 精度等級 並級

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ナットの種類

    • ストレート
    • フランジ型
      • 丸フランジ
      • 二面フランジ
  • 軸端形状(左)

    • めねじ
  • 軸端形状(右)

    • 標準
  • 種類

    • 中実
  • 軸外径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10.4
    • 13.4
    • 16.6
    • 20.6
    • 25.8
    • 30.8
  • トルク

    • 中トルク
  • 材質

    • SCM415相当
    • SUS440C相当
  • ナットの個数(ヶ)

    • 1
  • ナットの長さ

    • 標準
  • ナット全長(mm)

    • 25
    • 33
    • 36
    • 40
    • 44
    • 50
    • 63
    • 71
    • 80
  • ナット外径(φ)

    • 14
    • 16
    • 21
    • 24
    • 31
    • 35
    • 42
    • 47
  • 予圧

    • 標準
  • 精度等級

    • 並級
  • 軸全長 L(mm)

    [13-2000/1mm単位] [26-600/0.5mm単位]
  • ナット材質

    • SCM415相当
    • SUS440C相当
  • グリース

    • ET-100K
    • LG2
    • 標準(S2)
  • M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • タイプ

    • BSFS
    • BSFMS
    • BSFN
    • BSFM
    • BSFSS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム