高剛性ニードルガイドセット フランジ付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四角形シャフトとブッシュの間に高精度のニードルローラを配置する構造により、高精度・高負荷・トルク伝達を実現する規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
高剛性ニードルガイドセット フランジ付タイプ:関連画像

規格表

■定格荷重一覧表
D基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント
CT 動(N・m)CoT 静(N・m)C 動(kN)Co 静(kN)Mo(N・m)
612.321.0 3.45.0 10.6
1048.784.46.810.0 23.0
1291.3162.911.917.476.4
16115.7212.0 11.917.483.6
Dたわみ量(L寸max時)
66μm
102μm
122μm
161μm

基本情報

種類 多角形軸

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 多角形軸
  • 軸全長 L(mm)

    [13-2000/1mm単位] [26-600/0.5mm単位]
  • タイプ

    • スタンダード
    • 両端タップ
  • D(mm)

    • 6
    • 10
    • 12
    • 16
  • L(mm)

    [50-130/10mm単位]
  • タイプ

    • RGPFN
    • RGPFT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム