ミニュチュアボールガイト用シャフト ストレートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

シャフトホルダなどを用いた固定や、プレート組み込みに適した最も安価な規格です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニュチュアボールガイト用シャフト ストレートタイプ:関連画像
Type [ M ] 材質 [ H ] 硬度
ストレートタイプ BGZP SUJ2 58HRC〜

規格表

型式 L
BGZP5 72
型式 L
指定1mm単位
¥基準単価
Type D 軸径公差 L30〜50 L51〜100 L101〜150
BGZP
2 0
−0.005
30〜50 670
3 40〜70 400 550
4 400 500
5 40〜90 400 650
6 470 720
8 40〜150 560 750 820
10 570 770 870
12 600 800 900

基本情報

販売形態 シャフト

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 販売形態

    • シャフト
  • シャフト形状

    • ストレートタイプ
    • パイプタイプ
  • シャフト・ブッシュ材質

    • SUJ2
    • SUS440C相当
  • シャフト外径D(φ)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • L(mm)

    [30-150/1mm単位]
  • タイプ

    • BGZP
    • SSBGZP
    • BGBP