セットカラー 内ねじ付スリットタイプ

セットカラー 内ねじ付スリットタイプ
  • 規格変更
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

内径部にねじ加工をしてあります。ねじ付のシャフトへご利用ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
細目並目六角穴付ボルト1本
SCSNSCSNNS45C相当四三酸化鉄皮膜SCM435相当
PSCSNPSCSNN無電解ニッケルメッキSUS304相当
SSCSNSSCSNNSUS304相当

規格表

型式
SCCNS20
型式Bm×PitchD1M
(並目)
dRWXYZ¥基準単価
TypeNo.(細目)(並目)(細目)(並目)SCSN
SCSNN
PSCSN
PSCSNN
SSCSN
SSCSNN
(細目タイプ)
SCSN
PSCSN
SSCSN

(並目タイプ)
SCSNN
PSCSNN
SSCSNN
38M3×0.35M3×0.516M33.431.0 4.54.52.23〜5380670
4M4×0.5M4×0.7185533.5〜6420500680
5M5×0.5M5×0.8205.55.545〜6.5380530730
610M6×0.75M6×1.0M44.53.75666〜6.5480570870
8M8×0.75M8×1.25251.58858〜9480570870
*1 8AM8×1.0480600900
10M10×0.75M10×1.5309910520600920
*110AM10×1.0520600920
*110BM10×1.25520600920
12M12×1.0M12×1.7510109〜10520600920
*112AM12×1.25520600920
*11412M14×1.534M55.54.511.5610〜115807501,070
16M16×1.0M16×2.0351212.511〜125807501,070
*116AM16×1.512.55807501,070
*118M18×1.5401412〜135807501,070
20M20×1.0M20×2.5147137709001,420
*120AM20×1.57709001,420
*12215M22×1.545M66.661714〜158309701,520
24*2M24×3.017168309701,520
*125M25×1.58309701,520
*127M27×1.55520817〜208309701,520
30M30×1.5M30×3.5201018〜201,1301,2202,000
No.の*1印は、細目タイプのみ適用となります。No.の*2印は、並目タイプのみ適用となります。
並目タイプのNo.5のW寸法は1.5となります。

基本情報

締結方法 スリット 仕様 内ねじ付 肉厚 スタンダードタイプ
側面加工 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 締結方法

    • スリット
  • 仕様

    • 内ねじ付
  • 内径

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 27
    • 30
  • 外径

    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 55
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304相当
  • 表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • 肉厚

    • スタンダードタイプ
  • 側面加工

    • なし
  • ねじの種類

    • 並目
    • 細目
  • m×Pitch

    • M3×0.35
    • M3×0.5
    • M4×0.5
    • M4×0.7
    • M5×0.5
    • M5×0.8
    • M6×0.75
    • M6×1.0
    • M8×0.75
    • M8×1.0
    • M8×1.25
    • M10×0.75
    • M10×1.0
    • M10×1.25
    • M10×1.5
    • M12×1.0
    • M12×1.25
    • M12×1.75
    • M14×1.5
    • M16×1.0
    • M16×1.5
    • M16×2.0
    • M18×1.5
    • M20×1.0
    • M20×1.5
    • M20×2.5
    • M22×1.5
    • M24×3.0
    • M25×1.5
    • M27×1.5
    • M30×1.5
    • M30×3.5
  • タイプ

    • PSCSNN
    • SCSN
    • SSCSN
    • PSCSN
    • SCSNN
    • SSCSNN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム