プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

パイプシャフト 軸端加工フリーパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【特長】直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)加工フリーパイプタイプになります。両端形状に色んな組み合わせができます。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度表面処理
FSPJSUJ2高周波焼入
有効硬化層深さ P.142
58HRC〜
FPSPJ硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上

規格表

型式DLFMBTNSHUPQ
Type左軸端右軸端
FSPJACD12L100T20N10S12
型式選択t指定0.5mm単位指定1mm単位選択C
Type左軸端
形状
右軸端
形状
DLF・TB・SH・UP・QM・N
(並目)
FSPJ
FPSPJ
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
6220.0〜1500.0
(L≦D×50)
2≦FP(M)×5
2
TQ(N)×5
2≦BM×3
2
SN×3
BF2
ST2
(M・N≦6のとき)
BF3
ST3
(M・N≦8・10のとき)
BF5
ST5
(M・N≧12のとき)
B・S=0
(ねじなし)
2H・U
(D=6のとき)

3H・U
(6<D≦10のとき)

4H・U
(10<D≦20のとき)

5H・U
(20<Dのとき)
HUL2
t+4≦P・Q<D3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
30
D<20のとき
0.5以下
D≧20のとき
1.0以下
83
104
126
137
1610
2014
2516
3017
3519
4020
5026
t<M、t<Nでご指定ください。

追加工

基本情報

材質 SUJ2 熱処理 高周波焼入れ 軸はめあい公差 g6
硬度 高周波焼入(58HRC~)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • パイプ
    • パイプ片端段付
    • パイプ両端段付
  • 軸端形状(左)

    • 加工なし
    • めねじ
    • おねじ
    • 止め輪溝
  • 軸端形状(右)

    • 加工なし
    • めねじ
    • おねじ
    • 止め輪溝
  • 材質

    • SUJ2
  • 熱処理

    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • なし
    • 硬質クロムメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • g6
  • 硬度

    • 高周波焼入(58HRC~)
  • おねじ細目ねじ変更 [QMC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • おねじ細目ねじ変更 [QMS](mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • 並目[M](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • 並目[N](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • B(mm)

    [0-90/1mm単位]
  • F(mm)

    [0-250/0.5mm単位]
  • H(mm)

    [1-1500/1mm単位]
  • P(mm)

    [2-50/1mm単位]
  • Q(mm)

    [2-50/1mm単位]
  • S(mm)

    [0-90/1mm単位]
  • T(mm)

    [0-250/0.5mm単位]
  • U(mm)

    [1-1500/1mm単位]
  • タイプ

    • FPSPJDD
    • FSPJCC
    • FSPJCA
    • FPSPJFF
    • FPSPJFC
    • FSPJFC
    • FSPJAA
    • FPSPJBB
    • FPSPJDE
    • FSPJED
    • FPSPJDA
    • FSPJBA
    • FPSPJBF
    • FSPJBC
    • FPSPJAD
    • FSPJCE
    • FSPJEF
    • FPSPJCC
    • FPSPJCA
    • FSPJAE
    • FPSPJEA
    • FPSPJBA
    • FPSPJAA
    • FSPJFB
    • FSPJDC
    • FPSPJBE
    • FPSPJCD
    • FPSPJBC
    • FSPJFD
    • FSPJAD
    • FSPJDA
    • FSPJCF
    • FPSPJFA
    • FPSPJEC
    • FPSPJDF
    • FPSPJFE
    • FSPJCD
    • FPSPJAB
    • FSPJCB
    • FPSPJAC
    • FSPJDF
    • FSPJDE
    • FPSPJEB
    • FPSPJDC
    • FSPJEB
    • FSPJFE
    • FSPJBB
    • FPSPJBD
    • FSPJFA
    • FSPJAC
    • FPSPJFD
    • FSPJBF
    • FSPJBE
    • FPSPJAE
    • FSPJEA
    • FPSPJED
    • FPSPJAF
    • FSPJDB
    • FSPJEC
    • FPSPJCF
    • FPSPJCB
    • FSPJAB
    • FPSPJCE
    • FSPJEE
    • FPSPJDB
    • FSPJAF
    • FPSPJEE
    • FSPJBD
    • FPSPJEF
    • FSPJDD
    • FPSPJFB
    • FSPJFF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム